目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1822 - Spacer sleeve, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07219.prj},{NB=K1822.11108X50},{BESTKIPPUSA=K1822.11108X50},{MATERIAL=Edelstahl},{D=8.4},{D1=18},{D2=19.74},{H=2.5},{L=50},{R=3.5},{GEW=0.0680},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245618439},{ZGT=Distanzhülse},{ZGT1=Dichtring},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1822.11106X30
K1822.11106X30
Edelstahl
6.4
14
15.74
2.5
30
3.5
0.0280
Yes
4059245618385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11106X40
K1822.11106X40
Edelstahl
6.4
14
15.74
2.5
40
3.5
0.0380
Yes
4059245618392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11106X50
K1822.11106X50
Edelstahl
6.4
14
15.74
2.5
50
3.5
0.0480
Yes
4059245618408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11108X30
K1822.11108X30
Edelstahl
8.4
18
19.74
2.5
30
3.5
0.0480
Yes
4059245618415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11108X40
K1822.11108X40
Edelstahl
8.4
18
19.74
2.5
40
3.5
0.0580
Yes
4059245618422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11108X50
K1822.11108X50
Edelstahl
8.4
18
19.74
2.5
50
3.5
0.0680
Yes
4059245618439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11110X30
K1822.11110X30
Edelstahl
10.5
22
23.74
2.5
30
3.5
0.0800
Yes
4059245618446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11110X40
K1822.11110X40
Edelstahl
10.5
22
23.74
2.5
40
3.5
0.0950
Yes
4059245618453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11110X50
K1822.11110X50
Edelstahl
10.5
22
23.74
2.5
50
3.5
0.1090
Yes
4059245618460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11112X30
K1822.11112X30
Edelstahl
13.0
26
28.25
3.0
30
4.0
0.1200
Yes
4059245618477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11112X40
K1822.11112X40
Edelstahl
13.0
26
28.25
3.0
40
4.0
0.1400
Yes
4059245618484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11112X50
K1822.11112X50
Edelstahl
13.0
26
28.25
3.0
50
4.0
0.1600
Yes
4059245618491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07219 - Spacer sleeve, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
norelem
30.05.2024
Modèle 219658 - Crossbar - Stainless steel A1
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
K0698 - T-slot bolts DIN 787
KIPP USA
05.06.2024
Reference 23601 - Hexagon socket set screw cup point - ISO 4029 DIN 916 - 4...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23400 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 976 B - Steel 4.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Reference 23401 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表