Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0921 - 支撑块
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
支撑元件,止挡元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/02334.prj},{NB=K0921.06029_0},{B=19},{D=12},{H=35},{H1=29},{H2=15},{H3=17.6},{L=38},{L1=13},{L2=8},{L3=15},{FN=4000},{F1=0},{F2=6},{GEW=0.1479},{EAN=4059245232772},{POSX1=6},{NDM=6},{ST=1.00},{XA=10},{XB=6},{XC=5},{XD=2.5},{XF=8},{XG=11},{XH=6.6},{XI=10},{XJ=20.000},{XK=1.800},{XL=7.800},{BESTKIPP=K0921.06029},{G=M 6 x10},{M=M 6 x 16},{N=M 6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{ZEICHNUNG=Anwendungsbeispiel},{POSX=[0:$POSX1.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{M1=Kugeldruckschraube},{N1=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912},{ZGT=Verdrehsicherung},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
G
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
间距
[mm]
H3
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
M
末端球形锁紧螺钉
[mm]
N
圆柱头螺丝的通孔 DIN 912
[mm]
FN
力
[N]
F1
初始位置弹簧弹力 F1
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F1
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K0921.06029
K0921.06029
19
12
M 6 x10
35
29
15
17.6
38
13
8
15
M 6 x 16
M 6
4000
0
6
0.1479
Yes
84662080
4059245232772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0921.08037
K0921.08037
22
16
M 8 x 15
47
37
20
21.1
50
16
10
20
M 8 x 20
M 8
6000
0
7
0.2832
Yes
84662080
4059245232789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0921.12047
K0921.12047
32
25
M 12 x 20
57
47
27
28.3
75
25
15
30
M 12 x 30
M 12
9000
1
11
0.7908
Yes
84662080
4059245232796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表