您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0450 - 螺旋塞
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28020.prj},{NB=K0450.201415},{BESTKIPP=K0450.201415},{D=20.0},{D1=M 14 x 1,5},{L=2.5},{L1=8.0},{SW=6},{MOMENT=3},{GEW=0.0025},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245191635},{NDM=14.000},{XA=12.10},{ST=1.50},{TYP=1},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
MOMENT
最大锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0450.18014
K0450.18014
18.2
G 1/4
2.5
8.0
6
3
0.0021
Yes
39269099
4059245191628
K0450.22038
K0450.22038
22.5
G 3/8
3.5
10.5
8
6
0.0038
Yes
39269099
4059245191642
K0450.28012
K0450.28012
28.5
G 1/2
3.5
10.5
10
8
0.0065
Yes
39269099
4059245191673
K0450.35034
K0450.35034
35.0
G 3/4
4.0
10.5
12
10
0.0101
Yes
39269099
4059245191703
K0450.201415
K0450.201415
20.0
M 14 x 1,5
2.5
8.0
6
3
0.0025
Yes
39269099
4059245191635
K0450.221615
K0450.221615
22.5
M 16 x 1,5
3.5
11.0
8
6
0.0037
Yes
39269099
4059245191659
K0450.261815
K0450.261815
26.0
M 18 x 1,5
3.0
10.0
10
7
0.0044
Yes
39269099
4059245191666
K0450.282015
K0450.282015
28.5
M 20 x 1,5
3.0
11.0
10
7
0.0061
Yes
39269099
4059245191680
K0450.282215
K0450.282215
28.5
M 22 x 1,5
3.5
10.5
10
7
0.0070
Yes
39269099
4059245191697
K0450.352615
K0450.352615
35.0
M 26 x 1,5
3.0
12.0
12
10
0.0096
Yes
39269099
4059245191710
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0155 - 带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K0451 - 螺旋塞
KIPP
27.05.2024
K0271 - 止动插销
KIPP
27.05.2024
K0384 - 波珠螺丝,无栓头,不锈钢制,圆波珠
KIPP
27.05.2024
K0662 - 垂直压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0453 - 铝制磁塞
KIPP
27.05.2024
K0741 - 用于卫生领域的不锈钢脚杯
KIPP
27.05.2024
K0445 - 油位镜
KIPP
27.05.2024
K0656 - 弹簧柱塞,带末端检测反馈
KIPP
27.05.2024
K0631 - 锁紧柱塞,短款
KIPP
27.05.2024
K1102 - 螺旋塞,带内六角
KIPP
27.05.2024
K0447 - 拱形油位镜
KIPP
27.05.2024
K0471 - 注入管接头
KIPP
27.05.2024
K0457 - 排气螺塞
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表