您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0350 - 定位销,带球头,A 型
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
定位元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/positionierelemente/03107.prj},{NB=K0350.30},{A=30},{B=30},{C=30},{D=30},{E=30},{F=8.0},{H=12.0},{GEW=0.3098},{EAN=4059245020041},{NDMG=6.0},{XA=2.000},{XB=2.000},{XC=1.800},{XD=0.400},{XE=2.000},{XF=7.000},{XG=16.000},{XH=8.000},{TYP=3.000},{TYP1=1},{BESTKIPP=K0350.30},{MATERIAL=Werkzeugstahl},{G=M 6},{J=R 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
B
直径
[mm]
C
直径
[mm]
D
长度
[mm]
E
长度
[mm]
F
长度
[mm]
G
螺纹
[mm]
H
深度
[mm]
J
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0350.05
K0350.05
工具钢
5
5
5
6
5
2.0
M 2,5
4.5
R 1
0.0013
Yes
73181900
4059245225835
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.06
K0350.06
工具钢
6
6
6
8
6
2.0
M 3
5.0
R 1
0.0024
Yes
73181900
4059245225842
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.08
K0350.08
工具钢
8
8
8
10
8
2.0
M 3
6.0
R 2
0.0061
Yes
73181900
4059245019922
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.10
K0350.10
工具钢
10
10
10
13
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
0.0125
Yes
73181900
4059245019946
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.12
K0350.12
工具钢
12
12
12
15
12
3.0
M 4
8.0
R 3
0.0210
Yes
73181900
4059245019960
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.14
K0350.14
工具钢
14
14
14
17
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
0.0334
Yes
73181900
4059245225859
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.16
K0350.16
工具钢
16
16
16
20
16
4.0
M 5
10.0
R 4
0.0515
Yes
73181900
4059245019984
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.20
K0350.20
工具钢
20
20
20
25
20
5.0
M 5
10.0
R 5
0.1028
Yes
73181900
4059245020003
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.25
K0350.25
工具钢
25
25
25
25
25
6.0
M 5
10.0
R 6
0.1785
Yes
73181900
4059245020027
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.30
K0350.30
工具钢
30
30
30
30
30
8.0
M 6
12.0
R 8
0.3098
Yes
73181900
4059245020041
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.40
K0350.40
工具钢
40
40
40
40
40
10.0
M 6
12.0
R 10
0.7345
Yes
73181900
4059245020065
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.50
K0350.50
工具钢
50
50
50
50
50
12.0
M 6
12.0
R 12
1.4340
Yes
73181900
4059245020089
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.505
K0350.505
不锈钢
5
5
5
6
5
2.0
M 2,5
4.5
R 1
0.0013
Yes
73181900
4059245225866
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.506
K0350.506
不锈钢
6
6
6
8
6
2.0
M 3
5.0
R 1
0.0024
Yes
73181900
4059245225873
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.508
K0350.508
不锈钢
8
8
8
10
8
2.0
M 3
6.0
R 2
0.0060
Yes
73181900
4059245020102
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.510
K0350.510
不锈钢
10
10
10
13
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
0.0125
Yes
73181900
4059245020126
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.512
K0350.512
不锈钢
12
12
12
15
12
3.0
M 4
8.0
R 3
0.0214
Yes
73181900
4059245020140
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.514
K0350.514
不锈钢
14
14
14
17
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
0.0334
Yes
73181900
4059245225880
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.516
K0350.516
不锈钢
16
16
16
20
16
4.0
M 5
10.0
R 4
0.0525
Yes
73181900
4059245020164
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.520
K0350.520
不锈钢
20
20
20
25
20
5.0
M 5
10.0
R 5
0.1032
Yes
73181900
4059245020188
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表