Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0285 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换的嵌入件
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
自适应球头端面, 压紧螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/pendelauflagen_druckschrauben/02003.prj},{NB=K0285.719X024 K (0)},{D1=19},{D2=12},{D3=0.0},{L1=24},{L2=8},{L3=10},{KUGEL=15},{GEW=0.0355},{EAN=4059245000890},{NDR=8.000},{KDR=6.647},{STR=1.25},{TYP=1.000},{XA=5.700},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{TYP1=0.000},{XE=2.770},{XF=5.590},{XG=15.130},{XH=9.000},{XI=1.350},{BESTKIPP=K0285.719X024},{FORM=K},{AUSF=POM-Einsatz abgeflacht, plan},{D4=M 8},{BELASTUNG=7},{BESTEG=07113-12109},{BESTEGKIPP=K0385.12109},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
KUGEL
顶珠 Ø
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0285.117X022
K0285.117X022
钢制平头嵌入件,平整
17
10
0.0
M 6
22
7
10
13
28
0.0328
Yes
84662080
4059245000630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.119X024
K0285.119X024
钢制平头嵌入件,平整
19
12
0.0
M 8
24
8
10
15
39
0.0436
Yes
84662080
4059245000647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.124X028
K0285.124X028
钢制平头嵌入件,平整
24
16
0.0
M 10
28
8
10
20
58
0.0828
Yes
84662080
4059245000654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.130X030
K0285.130X030
钢制平头嵌入件,平整
30
20
0.0
M 12
30
9
10
23
95
0.1414
Yes
84662080
4059245000661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.136X036
K0285.136X036
钢制平头嵌入件,平整
36
25
0.0
M 12
36
11
10
28
136
0.2514
Yes
84662080
4059245000678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.217X022
K0285.217X022
不锈钢平头嵌入件,平整
17
10
0.0
M 6
22
7
10
13
28
0.0328
Yes
84662080
4059245000685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.219X024
K0285.219X024
不锈钢平头嵌入件,平整
19
12
0.0
M 8
24
8
10
15
39
0.0430
Yes
84662080
4059245000692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.224X028
K0285.224X028
不锈钢平头嵌入件,平整
24
16
0.0
M 10
28
8
10
20
58
0.0810
Yes
84662080
4059245000708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.230X030
K0285.230X030
不锈钢平头嵌入件,平整
30
20
0.0
M 12
30
9
10
23
95
0.1406
Yes
84662080
4059245000715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.236X036
K0285.236X036
不锈钢平头嵌入件,平整
36
25
0.0
M 12
36
11
10
28
136
0.2510
Yes
84662080
4059245000722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.317X022
K0285.317X022
平头夹持件,齿面
17
10
0.0
M 6
22
7
10
13
28
0.0314
Yes
84662080
4059245000739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.319X024
K0285.319X024
平头夹持件,齿面
19
12
0.0
M 8
24
8
10
15
39
0.0433
Yes
84662080
4059245000746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.324X028
K0285.324X028
平头夹持件,齿面
24
16
0.0
M 10
28
8
10
20
58
0.0814
Yes
84662080
4059245000753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.330X030
K0285.330X030
平头夹持件,齿面
30
20
0.0
M 12
30
9
10
23
95
0.1391
Yes
84662080
4059245000760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.336X036
K0285.336X036
平头夹持件,齿面
36
25
0.0
M 12
36
11
10
28
136
0.2484
Yes
84662080
4059245000777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.717X022
K0285.717X022
POM 平头嵌入件,平整
17
10
0.0
M 6
22
7
10
13
4
0.0281
Yes
84662080
4059245000883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.719X024
K0285.719X024
POM 平头嵌入件,平整
19
12
0.0
M 8
24
8
10
15
7
0.0355
Yes
84662080
4059245000890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.724X028
K0285.724X028
POM 平头嵌入件,平整
24
16
0.0
M 10
28
8
10
20
14
0.0689
Yes
84662080
4059245000906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.730X030
K0285.730X030
POM 平头嵌入件,平整
30
20
0.0
M 12
30
9
10
23
27
0.1223
Yes
84662080
4059245000913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.736X036
K0285.736X036
POM 平头嵌入件,平整
36
25
0.0
M 12
36
11
10
28
47
0.2216
Yes
84662080
4059245000920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.917X022
K0285.917X022
平头夹持件,硬质合金齿面
17
10
7.9
M 6
22
7
10
13
28
0.0330
Yes
84662080
4059245000937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.919X024
K0285.919X024
平头夹持件,硬质合金齿面
19
12
9.5
M 8
24
8
10
15
39
0.0438
Yes
84662080
4059245000944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.924X028
K0285.924X028
平头夹持件,硬质合金齿面
24
16
12.7
M 10
28
8
10
20
58
0.0820
Yes
84662080
4059245000951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.930X030
K0285.930X030
平头夹持件,硬质合金齿面
30
20
15.9
M 12
30
9
10
23
95
0.1420
Yes
84662080
4059245000968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.936X036
K0285.936X036
平头夹持件,硬质合金齿面
36
25
19.0
M 12
36
11
10
28
136
0.2514
Yes
84662080
4059245000975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0666 - 波珠螺丝,不带栓头,圆波珠,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0286 - 自适应球头支撑块,可自动摆回
KIPP
27.05.2024
K0666 - 波珠螺丝,不带栓头,半圆珠,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0287 - 自适应球头端面,可调节
KIPP
27.05.2024
K0199 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0289 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换的嵌入件
KIPP
27.05.2024
K0657 - 弹簧柱塞 顶销/内六角,加长型
KIPP
27.05.2024
K0349 - 插销
KIPP
27.05.2024
K0479 - 铝制法兰管接头
KIPP
11.06.2024
K0495 - 推杆
KIPP
27.05.2024
K0282 - 自适应球头支撑块
KIPP
27.05.2024
K1164 - 自适应球头支撑块,可自动摆回
KIPP
27.05.2024
K0741 - 用于卫生领域的不锈钢脚杯
KIPP
27.05.2024
K0453 - 铝制磁塞
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表