Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0037 - 楔形夹具
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
楔形夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/keilspanner/04522.prj},{NB=K0037.06},{L=23.8},{B=19.9},{B1=18.6},{B2=16.1},{H=19.0},{H1=9.5},{F=6.7},{ANZM=14.3},{GEW=0.0357},{EAN=4059245032600},{NDM=6},{ST=1.00},{DA=10.000},{K=6.000},{LS=30.000},{LG=3.000},{SW=5.000},{TYP=2},{XA=11.9},{XB=6.000},{XC=25.000},{XD=10.000},{XE=16.300},{XF=9.400},{XG=3.000},{XH=10.000},{XI=10.400},{XJ=6.200},{XK=6.700},{XL=2.500},{XM=13.200},{XN=7.100},{XO=9.500},{XP=10.500},{XQ=1.000},{XR=1.400},{XS=20.200},{XT=0.500},{XU=0.500},{BESTKIPP=K0037.06},{D=M 6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
内六角螺丝
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
B
宽度(夹紧状态)
[mm]
B1
宽度(放松状态)
[mm]
B2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
F
夹持力
[kN]
ANZM
锁紧扭矩
[max. Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0037.04
K0037.04
M 4
15.9
13.1
12.3
10.4
12.7
5.6
2.2
3.4
0.0115
Yes
84662080
4059245032594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0037.06
K0037.06
M 6
23.8
19.9
18.6
16.1
19.0
9.5
6.7
14.3
0.0357
Yes
84662080
4059245032600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0037.08
K0037.08
M 8
31.7
26.6
24.8
20.8
25.4
12.7
8.9
14.5
0.0855
Yes
84662080
4059245032617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0037.12
K0037.12
M 12
47.6
39.7
37.3
30.8
38.1
19.0
15.6
38.4
0.2844
Yes
84662080
4059245032624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0037.16
K0037.16
M 16
63.5
52.8
49.7
41.2
50.8
25.4
26.7
74.6
0.6931
Yes
84662080
4059245032631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表