J-WET21 - 精密型·真空发生器·方形组合(内置LED显示的真空开关/真空过滤器)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/j-wet21.prj},{NB=J-WET21-D6-0.5-S},{CODE=J-WET21},{TYPE=X},{COP=XX},{MAT=PBT},{PSD=6},{NOD=0.5},{VEN=S},{POL=XXX},{VAC=XXXX},{SWO=XXXXX},{FIU=XXXXXX},{USP=0.25~0.7},{TEM=5~50},{LUB=XXXXXXX},{SPE=XXXXXXXX},{CUC=Z},{PRD=ZZ},{OPR=ZZZ},{PSR=ZZZZ},{PRE=ZZZZZ},{STR=ZZZZZZ},{OTR=ZZZZZZZ},{OHR=x},{POR=xx},{PRS=xxx},{PRSE=xxxx},{WOA=xxxxx},{DIR=xxxxxx},{SWOU=xxxxxxx},{REA=xxxxxxxx},{SHO=z},{DIS=zz},{DIA=zzz},{RES=zzzz},{OPD=zzzzz},{FUN=zzzzzz},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COP
组成部件
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
PSD
配管尺寸D
[mm]
NOD
喷嘴直径
[mm]
POL
端口位置
ⁿ/ₐ
VAC
真空特性
ⁿ/ₐ
SWO
开关式输出
ⁿ/ₐ
FIU
使用流体
ⁿ/ₐ
USP
使用压力
[Pa]
TEM
使用温度
[°C]
LUB
润滑
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
CUC
电流消耗
ⁿ/ₐ
PRD
压力检测
ⁿ/ₐ
OPR
工作压力范围
ⁿ/ₐ
PSR
压力设定范围
ⁿ/ₐ
PRE
耐压
ⁿ/ₐ
STR
存储温度范围
ⁿ/ₐ
OTR
工作温度范围
ⁿ/ₐ
OHR
工作湿度范围
ⁿ/ₐ
POR
电源要求
ⁿ/ₐ
PRS
保护结构
ⁿ/ₐ
PRSE
压力设定数
ⁿ/ₐ
WOA
工作精度
ⁿ/ₐ
DIR
微分反应
ⁿ/ₐ
SWOU
开关式输出
ⁿ/ₐ
REA
反应
ⁿ/ₐ
SHO
显示
ⁿ/ₐ
DIS
显示数
ⁿ/ₐ
DIA
显示精度
ⁿ/ₐ
RES
分辨率
ⁿ/ₐ
OPD
操作显示
ⁿ/ₐ
FUN
功能
ⁿ/ₐ
J-WET21-D4-0.5-S
J-WET21
方形组合
真空发生器/LED显示的真空开关/真空过滤器
PBT
4
0.5
连接端口两侧
高真空中流量型
带二点输出开关的NPN开收集器输出
过滤后的压缩空气
0.25~0.7
5~50
不需要
配备2点开关式输出
40mA最大
扩散的氧化金属半导性压力传输器
0~-100kPa
0~-99kPa
200kPa
-20~80℃
0~50℃(不可冰冻)
35~85%RH(不可冰冻)
12~24VDC+10%/-10%脉动(P-P)1...
IEC标准IP40等价
2
+3%/-3%F.S.最大(Ta=77°F/25℃...
固定(2%F.S.最大)
固定(2%F.S.最大)
最大约2毫秒
0~-29.5in.Hg/0~-99kPa(2位红...
约4次/秒
+3%/-3%F.S.+2/-2数字
1个数字
SW1:压力超过设定红色LED亮/SW2:压力超过...
1.模式选择开关(ME或S1或S2)/2.S1设定...
J-WET21-D4-0.7-S
J-WET21
方形组合
真空发生器/LED显示的真空开关/真空过滤器
PBT
4
0.7
连接端口两侧
高真空中流量型
带二点输出开关的NPN开收集器输出
过滤后的压缩空气
0.25~0.7
5~50
不需要
配备2点开关式输出
40mA最大
扩散的氧化金属半导性压力传输器
0~-100kPa
0~-99kPa
200kPa
-20~80℃
0~50℃(不可冰冻)
35~85%RH(不可冰冻)
12~24VDC+10%/-10%脉动(P-P)1...
IEC标准IP40等价
2
+3%/-3%F.S.最大(Ta=77°F/25℃...
固定(2%F.S.最大)
固定(2%F.S.最大)
最大约2毫秒
0~-29.5in.Hg/0~-99kPa(2位红...
约4次/秒
+3%/-3%F.S.+2/-2数字
1个数字
SW1:压力超过设定红色LED亮/SW2:压力超过...
1.模式选择开关(ME或S1或S2)/2.S1设定...
J-WET21-D6-0.5-S
J-WET21
方形组合
真空发生器/LED显示的真空开关/真空过滤器
PBT
6
0.5
连接端口两侧
高真空中流量型
带二点输出开关的NPN开收集器输出
过滤后的压缩空气
0.25~0.7
5~50
不需要
配备2点开关式输出
40mA最大
扩散的氧化金属半导性压力传输器
0~-100kPa
0~-99kPa
200kPa
-20~80℃
0~50℃(不可冰冻)
35~85%RH(不可冰冻)
12~24VDC+10%/-10%脉动(P-P)1...
IEC标准IP40等价
2
+3%/-3%F.S.最大(Ta=77°F/25℃...
固定(2%F.S.最大)
固定(2%F.S.最大)
最大约2毫秒
0~-29.5in.Hg/0~-99kPa(2位红...
约4次/秒
+3%/-3%F.S.+2/-2数字
1个数字
SW1:压力超过设定红色LED亮/SW2:压力超过...
1.模式选择开关(ME或S1或S2)/2.S1设定...
J-WET21-D6-0.7-S
J-WET21
方形组合
真空发生器/LED显示的真空开关/真空过滤器
PBT
6
0.7
连接端口两侧
高真空中流量型
带二点输出开关的NPN开收集器输出
过滤后的压缩空气
0.25~0.7
5~50
不需要
配备2点开关式输出
40mA最大
扩散的氧化金属半导性压力传输器
0~-100kPa
0~-99kPa
200kPa
-20~80℃
0~50℃(不可冰冻)
35~85%RH(不可冰冻)
12~24VDC+10%/-10%脉动(P-P)1...
IEC标准IP40等价
2
+3%/-3%F.S.最大(Ta=77°F/25℃...
固定(2%F.S.最大)
固定(2%F.S.最大)
最大约2毫秒
0~-29.5in.Hg/0~-99kPa(2位红...
约4次/秒
+3%/-3%F.S.+2/-2数字
1个数字
SW1:压力超过设定红色LED亮/SW2:压力超过...
1.模式选择开关(ME或S1或S2)/2.S1设定...
J-WET21-D6-1.0-S
J-WET21
方形组合
真空发生器/LED显示的真空开关/真空过滤器
PBT
6
1.0
连接端口两侧
高真空中流量型
带二点输出开关的NPN开收集器输出
过滤后的压缩空气
0.25~0.7
5~50
不需要
配备2点开关式输出
40mA最大
扩散的氧化金属半导性压力传输器
0~-100kPa
0~-99kPa
200kPa
-20~80℃
0~50℃(不可冰冻)
35~85%RH(不可冰冻)
12~24VDC+10%/-10%脉动(P-P)1...
IEC标准IP40等价
2
+3%/-3%F.S.最大(Ta=77°F/25℃...
固定(2%F.S.最大)
固定(2%F.S.最大)
最大约2毫秒
0~-29.5in.Hg/0~-99kPa(2位红...
约4次/秒
+3%/-3%F.S.+2/-2数字
1个数字
SW1:压力超过设定红色LED亮/SW2:压力超过...
1.模式选择开关(ME或S1或S2)/2.S1设定...
J-WET21-D6-1.2-S
J-WET21
方形组合
真空发生器/LED显示的真空开关/真空过滤器
PBT
6
1.2
连接端口两侧
高真空中流量型
带二点输出开关的NPN开收集器输出
过滤后的压缩空气
0.25~0.7
5~50
不需要
配备2点开关式输出
40mA最大
扩散的氧化金属半导性压力传输器
0~-100kPa
0~-99kPa
200kPa
-20~80℃
0~50℃(不可冰冻)
35~85%RH(不可冰冻)
12~24VDC+10%/-10%脉动(P-P)1...
IEC标准IP40等价
2
+3%/-3%F.S.最大(Ta=77°F/25℃...
固定(2%F.S.最大)
固定(2%F.S.最大)
最大约2毫秒
0~-29.5in.Hg/0~-99kPa(2位红...
约4次/秒
+3%/-3%F.S.+2/-2数字
1个数字
SW1:压力超过设定红色LED亮/SW2:压力超过...
1.模式选择开关(ME或S1或S2)/2.S1设定...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表