ISO 4028 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Gewindestifte
ISO 4028 - Gewindestifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640903181/640904769/640904775.prj},{NB=4028A2412},{ARTIKELNUMMER=4028A2412},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/fe/42/iso_4028_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-03-02},{DD=M 4},{DPMAX=2.5},{DPMIN=2.25},{EMIN=2.303},{LMAXA=12.35},{LMINA=11.65},{LAENGEL=12},{STEIGUNGP=0.70},{S=2.0},{SMAX=2.080},{SMIN=2.020},{TMIN=2.5},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=identisch mit DIN 915},{SPITZEGEWINDEENDE=Zapfen},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DPMAX
dp max.
ⁿ/ₐ
DPMIN
dp min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 4028A224
4028A224
23-11-03-02
M 2
1.0
0.75
1.011
4.24
3.76
4
0.40
0.9
0.913
0.887
1.7
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A21050
4028A21050
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
50.50
49.50
50
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A22,53
4028A22,53
23-11-03-02
M 2,5
1.5
1.25
1.454
3.20
2.80
3
0.45
1.3
1.300
1.275
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A21020
4028A21020
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
20.42
19.58
20
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A2825
4028A2825
23-11-03-02
M 8
5.5
5.20
4.583
25.42
24.58
25
1.25
4.0
4.095
4.020
5.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A228
4028A228
23-11-03-02
M 2
1.0
0.75
1.011
8.29
7.71
8
0.40
0.9
0.913
0.887
1.7
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A21025
4028A21025
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
25.42
24.58
25
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A21035
4028A21035
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
35.50
34.50
35
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A2525
4028A2525
23-11-03-02
M 5
3.5
3.20
2.873
25.42
24.58
25
0.80
2.5
2.580
2.520
3.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A256
4028A256
23-11-03-02
M 5
3.5
3.20
2.873
6.24
5.76
6
0.80
2.5
2.580
2.520
3.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A21230
4028A21230
23-11-03-02
M 12
8.5
8.14
6.863
30.42
29.58
30
1.75
6.0
6.140
6.020
8.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A21040
4028A21040
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
40.50
39.50
40
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A225
4028A225
23-11-03-02
M 2
1.0
0.75
1.011
5.24
4.76
5
0.40
0.9
0.913
0.887
1.7
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A21010
4028A21010
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
10.29
9.71
10
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A2630
4028A2630
23-11-03-02
M 6
4.0
3.70
3.443
30.42
29.58
30
1.00
3.0
3.080
3.020
3.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A2320
4028A2320
23-11-03-02
M 3
2.0
1.75
1.733
20.42
19.58
20
0.50
1.5
1.580
1.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A21235
4028A21235
23-11-03-02
M 12
8.5
8.14
6.863
35.50
34.50
35
1.75
6.0
6.140
6.020
8.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A2616
4028A2616
23-11-03-02
M 6
4.0
3.70
3.443
16.35
15.65
16
1.00
3.0
3.080
3.020
3.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A2810
4028A2810
23-11-03-02
M 8
5.5
5.20
4.583
10.29
9.71
10
1.25
4.0
4.095
4.020
5.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A248
4028A248
23-11-03-02
M 4
2.5
2.25
2.303
8.29
7.71
8
0.70
2.0
2.080
2.020
2.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A2510
4028A2510
23-11-03-02
M 5
3.5
3.20
2.873
10.29
9.71
10
0.80
2.5
2.580
2.520
3.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A223
4028A223
23-11-03-02
M 2
1.0
0.75
1.011
3.20
2.80
3
0.40
0.9
0.913
0.887
1.7
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A2530
4028A2530
23-11-03-02
M 5
3.5
3.20
2.873
30.42
29.58
30
0.80
2.5
2.580
2.520
3.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A22,510
4028A22,510
23-11-03-02
M 2,5
1.5
1.25
1.454
10.29
9.71
10
0.45
1.3
1.300
1.275
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
BÖLLHOFF 4028A2625
4028A2625
23-11-03-02
M 6
4.0
3.70
3.443
25.42
24.58
25
1.00
3.0
3.080
3.020
3.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
Zapfen
A2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 915 - Hexagon socket set screws with dog point
Fabory
21.04.2022
ISO 2338 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4028 - Steel 45 H
Böllhoff
26.10.2021
GB/T 79-2007 - Hexagon socket set screws with dog point
Chinese Manufacturers
21.05.2014
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
ISO 4026 - Stainless Steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
ISO 4035 - Thin Stainless Steel Hex Nuts
JW Winco
25.06.2024
ISO 4028 - Steel 45 H zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO4035 - Thin Hex Nuts, Steel
Berger Tools
29.05.2023
ISO 14583 - FN 345 - rostfrei A2 - Hexalobular socket raised countersunk he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6325 (ISO 8734) - FN 595 - blank - Zylinderstift, gehaertet, Toleranzfe...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Reference 62206 - Hexagon socket set screw dog point - ISO 4028 DIN 915 - S...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Clevis With Pivot - Stainless steel
AIRWORK
27.06.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表