您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
INSI C2040-42-50-52-60-62-80-82 - 链条-滚子链-双节距大小滚子链条
伍星工业铝材配件
链条链轮
成品链条
双节距大小滚子链条
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/spc/chain/insia/insi_asmtab.prj},{NB=C2060-1-6},{PT=6},{WXCN=C2060},{P=38.100},{DD1=11.91},{DD8=11.910},{BB1=0.20},{BB8=12.57},{DD2=5.94},{L=25.90},{LC=27.70},{HH2=18.00},{T=2.42},{TT=2.42},{PD=1},{PPATH=insi_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
DD1
d1 max
[mm]
DD8
d8 max
[mm]
BB1
b1 max
[mm]
BB8
b8 max
[mm]
DD2
d2 max
[mm]
L
L max
[mm]
LC
Lc max
[mm]
HH2
h2
[mm]
T
T max
[mm]
TT
t
[mm]
PD
ⁿ/ₐ
C2040-1-6
C2040
25.400
7.95
7.950
0.20
7.85
3.96
16.60
17.80
12.00
1.50
1.50
1
C2042-1-6
C2042
25.400
15.88
15.880
0.20
7.85
3.96
16.60
17.80
12.00
1.50
1.50
1
C2042H-1-6
C2042H
25.400
7.95
7.950
0.20
7.85
3.96
18.80
19.90
12.00
2.03
2.03
1
C2050-1-6
C2050
31.750
10.16
10.160
0.20
9.40
5.08
20.70
22.20
15.00
2.03
2.03
1
C2052-1-6
C2052
31.750
19.05
19.050
0.20
9.40
5.08
20.70
22.20
15.00
2.03
2.03
1
C2060-1-6
C2060
38.100
11.91
11.910
0.20
12.57
5.94
25.90
27.70
18.00
2.42
2.42
1
C2062-1-6
C2062
38.100
22.23
22.230
0.20
12.57
5.94
25.90
27.70
18.00
2.42
2.42
1
C2060H-1-6
C2060H
38.100
11.91
11.910
0.20
12.57
5.94
29.20
31.60
18.00
3.25
3.25
1
C2062H-1-6
C2062H
38.100
22.23
22.230
0.20
12.57
5.94
29.20
31.60
18.00
3.25
3.25
1
C2080-1-6
C2080
50.800
15.88
15.880
0.20
15.75
7.92
32.70
36.50
24.00
3.25
3.25
1
C2082-1-6
C2082
50.800
28.58
28.580
0.20
15.75
7.92
32.70
36.50
24.00
3.25
3.25
1
C2080H-1-6
C2080H
50.800
15.88
15.880
0.20
15.75
7.92
36.20
39.40
24.00
4.00
4.00
1
C2082H-1-6
C2082H
50.800
28.58
28.580
0.20
15.75
7.92
36.20
39.40
24.00
4.00
4.00
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KCM アタッチメント付ローラチェーン
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
KANAローラチェーン
KANA (片山链条株式会社)
29.06.2023
KCM Double Pitch Roller Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
链轮-双节距大滚子链轮 - 链轮-C2042 2052 2062-双节距-大滚子成品链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
12A工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
20A工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
24A工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
C20 K-2 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
INSI C2040 2102 - 链条-滚子链-双节距侧滚子千鸟链条
伍星工业铝材配件
29.05.2023
ADLm/SS - Stainless steel eye bolt, male
HPC
17.02.2022
双节距小滚子链轮-C2040-2050-2060-2080 - 链轮-标准-双节距-小滚子成品链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
08工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
KCM Hollow Pin Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
双节距工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表