目錄: VINKO
Created: 04.03.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VINKO
IK-120 - 同步齿形带式电缸
VINKO
IK系列 同步齿形带式电缸
IK-120
Powered by
CAD模型選擇
{vinko/ik/ik_120/ik_120_asmtab.prj},{NB=IK-120-P125-L400-A1-1R-J3A-P08},{INFOTEXT=Product catalog},{MODEL=IK},{WIDTH=120 : 120},{LEAD=P125 : 125},{SL=400},{SN=A1},{SO=1R},{MT=P},{MC=08 : 750W},{BRAKE=},{PPATH=assemblies/ik_120_asmtpl.prj},{TYPE=120},{SWITCH=J3A},{SOPT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
WIDTH
本体宽幅
[mm]
LEAD
导程
[mm]
MC
电机功率
ⁿ/ₐ
IK-120-P125-L400-A1-1R-J3...
IK
120 : 120mm
P125 : 125mm
08 : 750W
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表