IASV60 - 位移台-线性滚珠60型-Z 轴(垂直升降)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1358-1_asmtab.prj},{NB=IASV60-CZ},{MOD=IASV60},{CODE=IASV},{NO=60},{LOC=CZ},{DRI=z zhouyigefangxiang},{TAB=60X60},{STR=±6.5},{LOAD=49N(5kgf)},{DIF=0.01},{TOM=≤0.01mm/13mm},{WEI=0.58},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220223.html},{PPATH=wyt-1358-1/wyt-1358-1-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
代码
ⁿ/ₐ
LOC
微分头安装位置
ⁿ/ₐ
DRI
移动方向
ⁿ/ₐ
TAB
台面大小
[mm]
STR
行程
[mm]
LOAD
负载
ⁿ/ₐ
DIF
最小刻度
[mm]
TOM
移动垂直度
[mm]
WEI
重量
[kg]
IASV60-CZ
IASV60
CZ
Z 轴一个方向
60X60
±6.5
49N(5kgf)
0.01
≤0.01mm/13mm
0.58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表