IAPXY - 位移台-线性滚珠引导式手动位移台-XY轴/精密型·进给丝杠驱动型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1366_asmtab.prj},{NB=IAPXY60},{CODE=IAPXY},{TRA=XYzhou},{TYPE=jinjigangganqudongxing},{MAT=SUS440C},{SUR=wudianjiedunie},{SPE=60},{ALT1=},{MED=60X60},{STR=±6.5},{LRE=192.1},{MAP=1},{MAS=12},{MUD=25''},{MLR=15''},{AUD=9},{ALR=10},{ALA=9},{MRUD=0.13},{MRLR=0.16},{MRLA=0.13},{MOB=30},{WEI=0.8},{ENCL=buxiugangneiliujiaoyuanzhutouluoding(EBSC4-6)},{HOUDU=32.000},{SHOU1=9.000},{DKX1=11.000},{DKZ1=1.250},{DKX2=11.000},{DKZ2=17.250},{DZX1=14.500},{DZZ1=15.800},{DZX2=14.500},{DZZ2=31.500},{NIUX=16.000},{NIUZ=10.500},{ZZJJ=15.000},{PPATH=wyt-1366/wyt-1366-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TRA
传动方向
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
[mm]
MED
台面尺寸
ⁿ/ₐ
STR
行程
[mm]
LRE
水平 耐负载
[N]
MAP
移动精度 平行度
[μm]
MAS
移动精度 直线度
[μm]
MUD
移动精度 上下摆动
ⁿ/ₐ
MLR
移动精度 左右摆动
ⁿ/ₐ
AUD
容许力矩负载 上下摆动
[N*m]
ALR
容许力矩负载 左右摆动
[N*m]
ALA
容许力矩负载 侧向滚动
[N*m]
MRUD
力矩刚性 上下摆动
[''/N*cm]
MRLR
力矩刚性 左右摆动
[''/N*cm]
MRLA
力矩刚性 侧向滚动
[''/N*cm]
MOB
平行度
[μm]
WEI
主体重量
[kg]
ENCL
附件(4个)
ⁿ/ₐ
IAPXY40
IAPXY
XY轴
进给杠杆驱动型
SUS440C
无电解镀镍
40
40X40
±6.5
95.2
1
12
25''
15''
5
5
5
0.63
0.7
0.63
30
0.46
不锈钢内六角圆柱头螺钉(EBSC3-6)
IAPXY60
IAPXY
XY轴
进给杠杆驱动型
SUS440C
无电解镀镍
60
60X60
±6.5
192.1
1
12
25''
15''
9
10
9
0.13
0.16
0.13
30
0.8
不锈钢内六角圆柱头螺钉(EBSC4-6)
IAPXY80
IAPXY
XY轴
进给杠杆驱动型
SUS440C
无电解镀镍
80
80X80
±6.5
255.8
3
15
25''
15''
17.7
18.2
17.7
0.06
0.08
0.06
40
1.8
不锈钢内六角圆柱头螺钉(EBSC4-6)
IAPXY100
IAPXY
XY轴
进给杠杆驱动型
SUS440C
无电解镀镍
100
100X100
±6.5
329.6
3
15
25''
15''
30.7
31.8
30.7
0.03
0.04
0.03
40
2.66
不锈钢内六角圆柱头螺钉(EBSC4-6)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表