您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
IAJCZ - 位移台-经济型燕尾槽式手动位移台-Z轴-薄型齿轮齿条驱动型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1392_asmtab.prj},{NB=IAJCZ50},{CODE=IAJCZ},{TYPE=chilunchitiaoqudongxing-baoxing},{TRA=Zzhou},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjiyanghua},{SPE=50},{TAB=30*50},{STR=±15},{DIF=0.1},{LOAD=1},{WEI=0.18},{PPATH=wyt-1392/wyt-1392_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TRA
传动方向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
TAB
台面尺寸
[mm]
STR
行程
[mm]
DIF
标尺刻度最小读取量
[mm]
LOAD
载重
[kgf]
WEI
主体重量
[kg]
IAJCZ50
IAJCZ
齿轮齿条驱动型-薄型
Z轴
铝合金
黑色阳极氧化
50
30*50
±15
0.1
1
0.18
IAJCZ60
IAJCZ
齿轮齿条驱动型-薄型
Z轴
铝合金
黑色阳极氧化
60
40*60
±21
0.1
2
0.35
IAJCZ90
IAJCZ
齿轮齿条驱动型-薄型
Z轴
铝合金
黑色阳极氧化
90
40*90
±35
0.1
2
0.48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
IAJVZ - 位移台-经济型燕尾槽式手动位移台-Z轴-长行程齿轮齿条驱动型
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
TRK14 - 半封闭直线模组-TRK14系列
上隆SAMLO
06.06.2022
TRG12 - 全封闭直线模组-TRG12系列
上隆SAMLO
31.05.2022
CYLX25/CYLX40 - 超长行程燕尾槽型X轴滑台
上隆SAMLO
09.11.2023
TRG8 - 全封闭直线模组-TRG8系列
上隆SAMLO
31.05.2022
HM5 - 电机折弯配件-适配TRG5
上隆SAMLO
31.05.2022
TRK17 - 半封闭直线模组-TRK17系列
上隆SAMLO
31.05.2022
TRG5 - 全封闭直线模组-TRG5系列
上隆SAMLO
31.05.2022
CYLZ25/CYLZ40 - 超长行程燕尾槽型Z轴滑台
上隆SAMLO
15.03.2023
FMB - 电机直连法兰-适配TRG8/TRG12/TRK14/TRK17
上隆SAMLO
31.05.2022
IAZW90 - 位移台-交叉导轨90型-Z轴(水平升降)
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
FMA - 电机座-适配TRG5
上隆SAMLO
31.05.2022
IAXM60 - 位移台-交叉导轨60型-XY轴
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
IAAXYZ - 位移台-线性滚珠引导式手动位移台-XYZ轴·薄型/精密型 进给丝杠驱动型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表