您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HQ-GHSN - 高品质高组装重载型直线导轨 方型.可互换
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/hq-ghsn.prj},{NB=HQ-GHSN-H40-L108},{CODE=HQ-GHSN},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=碳钢},{Z=NONE},{H=40},{L=108.000},{H1=5.5},{N=12.5},{W=48},{B=35},{C=35},{L1=84.0},{L2=58.0},{MXL=M6x8},{T=8.0},{G=12.0},{H2=10.0},{WR=23},{HR=22.0},{D=11.0},{HH=9.0},{DD=7.0},{P=60},{LSGDCC=M6x20},{PPATH=hq-ghsn/hq-ghsn4.prj},{FZ1=26.480},{FZ2=36.490},{G1=0.510},{G2=3.210},{PDF=hq-ghsn.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度
ⁿ/ₐ
YY
预压
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
滑块尺寸W
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸B
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸C
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸L1
ⁿ/ₐ
L2
滑块尺寸L2
ⁿ/ₐ
MXL
滑块尺寸M×ι
ⁿ/ₐ
T
滑块尺寸T
ⁿ/ₐ
G
滑块尺寸G
ⁿ/ₐ
H2
滑块尺寸H2
ⁿ/ₐ
WR
滑轨尺寸WR
ⁿ/ₐ
HR
滑轨尺寸HR
ⁿ/ₐ
D
滑轨尺寸D
ⁿ/ₐ
HH
滑轨尺寸h
ⁿ/ₐ
DD
滑轨尺寸d
ⁿ/ₐ
P
滑轨尺寸P
ⁿ/ₐ
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
FZ1
基本动额定负载
[kN]
FZ2
基本静额定负载
[kN]
G1
重量 滑块
[kg]
G2
重量 滑轨
[kg/m]
LJ1
容许静力矩MR
[KN-m]
LJ2
容许静力矩MP
[KN-m]
LJ3
容许静力矩MY
[KN-m]
HQ-GHSN-H28-L100
HQ-GHSN-H28-L100
组合件
普通级
无预压
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
28
4.3
9.5
34
26
26
60.5
39.5
M4x5
6.0
5.3
8.0
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
1
11.380
16.970
0.180
1.450
0.12
0.1
0.1
HQ-GHSN-H30-L101
HQ-GHSN-H30-L101
组合件
普通级
无预压
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
30
4.6
12.0
44
32
36
76.7
50.5
M5x6
8.0
12.0
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
1
17.750
27.760
0.300
2.210
0.27
0.2
0.2
HQ-GHSN-H40-L108
HQ-GHSN-H40-L108
组合件
普通级
无预压
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
40
5.5
12.5
48
35
35
84.0
58.0
M6x8
8.0
12.0
10.0
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
1
26.480
36.490
0.510
3.210
0.42
0.33
0.33
HQ-GHSN-H45-L122
HQ-GHSN-H45-L122
组合件
普通级
无预压
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
45
6.0
16.0
60
40
40
98.4
70.0
M8x10
8.5
12.0
9.5
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
M8x25
1
38.740
52.190
0.880
4.470
0.66
0.53
0.53
HQ-GHSN-H55-L136
HQ-GHSN-H55-L136
组合件
普通级
无预压
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
55
7.5
18.0
70
50
50
112.4
80.0
M8x12
10.2
12.0
16.0
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
M8x25
1
49.520
69.160
1.450
6.300
1.16
0.81
0.81
HQ-GHSN-H70-L163
HQ-GHSN-H70-L163
组合件
普通级
无预压
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
70
9.5
20.5
86
60
60
137.4
97.0
M10x17
16.0
12.9
18.5
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
M12x35
1
77.570
102.710
2.730
10.410
1.98
1.55
1.55
HQ-GHSN-H80-L192
HQ-GHSN-H80-L192
组合件
普通级
无预压
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
80
13.0
23.5
100
75
75
166.7
117.7
M12x18
17.5
12.9
22.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
M14x45
1
114.440
148.330
4.170
15.080
3.69
2.64
2.64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SC - Standard Cylinder
星辰气动
13.08.2021
HQ-GESN - 高品质低组装重载型直线导轨方型.可互换
爱安特3D模型图库
24.04.2024
HQ-GMSSN - 高品质微型直线导轨--标准.不锈钢.可互换
爱安特3D模型图库
24.04.2024
HQ-CSTK - 丝杠支撑座-高品质型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
MSN-C/H - 标准型微型直线导轨
德迈机器人
13.07.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表