Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
HGT - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,完全伸长,双行程,提供可选附件(最大承重 20000 N,最大闭合长度 2000 mm)
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/11_hegra_rail/hgt_asmtab.prj},{NB=HGT080-0500},{INFO1=info1_hgt},{GUI=HGT},{DIM=80},{DIMX=080},{INFO=Catalogue},{L=500},{LX=500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000},{CAX=50 %},{VER=2},{PPATH=hgt_asmtpl.prj},{VIS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
类型
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CRAD
C 0rad
[N]
NN
孔数量
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
HGT060-0400
HGT 是全伸长伸缩导轨,由一个实心双 T 形中间...
HGT
60
400
200
0
5250
8
4.60
HGT080-0500
HGT 是全伸长伸缩导轨,由一个实心双 T 形中间...
HGT
80
500
100
0
9000
8
8.80
HGT100-0700
HGT 是全伸长伸缩导轨,由一个实心双 T 形中间...
HGT
100
700
100
0
11000
8
19.30
HGT120-0700
HGT 是全伸长伸缩导轨,由一个实心双 T 形中间...
HGT
120
700
100
0
11500
8
23.30
HGT150-0700
HGT 是全伸长伸缩导轨,由一个实心双 T 形中间...
HGT
150
700
100
0
13900
8
38.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表