您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HFG88 - 拆卸式铰链/单页弹簧型/圆孔型/平型 内装门
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfg88.prj},{NB=HFG88-115},{CODE=HFG88},{TYPE1=Single leaf spring type},{TYPE2=Circular hole type},{SUI=Interior door},{INS=Universal side},{MAT=SPCC},{SUR=Color zinc plating},{SPE=115},{CKZL=0.129},{LINK=Website link},{PPATH=hfg88/assem/hfg88_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
SUI
适用内/外装门
ⁿ/ₐ
INS
拔插方向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HFG88-115
HFG88
单页弹簧型
圆孔型
内装门
通用侧
SPCC
镀彩锌
115
0.129
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HFG81_82_86_87 - 不锈钢/碳钢蝶形铰链单页弹簧型·圆孔型·左开型·右开型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFG91_96 - 拆卸式铰链 单页弹簧型 焊接型 内装门
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFS71 - 黄铜蝶形铰链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LB67C_D - 拆卸式铰链-单页弹簧型·焊接型-平型-内装门
HEFA
29.04.2024
HFH62_63 - 隐藏式铰链 工字型·拔插型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAT11_19 - 平面锁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFN02 - 隐藏式铰链 工字型·内折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFE06 - 碳钢蝶形铰链·阶梯型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AKJ01 - 型材通用件·暗式铝制扣手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFW01_21 - 球形扣·外装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
sk2_037_3r
尚坤工业KUNLONG
22.11.2023
HGE02 - 导线连接型磁力扣/强吸力/无密封/侧面吸附力
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表