HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz - UNC
Böllhoff
HELICOIL® Gewindeeinsätze
HELICOIL® Plus Free Running
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640951674/640951681/640953290.prj},{NB=41300706004/00},{ARTIKELNUMMER=41300706004/00},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/8f/e7/4130_helicoil_plus_free_running__pv.png},{ECLASS=23-11-09-01},{B=5.8},{D1HCMAX=5.92},{D1HCMIN=5.72},{D1MAX=7.2},{D1MIN=6.8},{DHCMIN=6.86},{DD=UNC 12-24},{NENNLAENGET2=5.5},{NENNLAENGET2XD=1.0},{STEIGUNGP=1.058},{T3MAX=5.0},{W=3.50},{GEWINDEART=UNC},{OBERFLAECHE=grün eingefärbt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2, 1.4301, X5 CrNi1810}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D1HCMAX
D1HC max.
ⁿ/ₐ
D1HCMIN
D1HC min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DHCMIN
DHC min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2
Nennlänge t2
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2XD
Nennlänge t2 (x d)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
T3MAX
t3 max.
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 41300686006/10
41300686006/10
23-11-09-01
4.4
4.52
4.34
5.6
5.2
5.20
UNC 8-32
6.3
1.5
0.794
5.9
5.90
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300656008/10
41300656008/10
23-11-09-01
3.1
3.15
3.00
4.0
3.6
3.67
UNC 4-40
5.8
2.0
0.635
5.4
6.80
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300656004/01
41300656004/01
23-11-09-01
3.1
3.15
3.00
4.0
3.6
3.67
UNC 4-40
2.9
1.0
0.635
2.5
2.80
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300686006/01
41300686006/01
23-11-09-01
4.4
4.52
4.34
5.6
5.2
5.20
UNC 8-32
6.3
1.5
0.794
5.9
5.90
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300676008/01
41300676008/01
23-11-09-01
3.8
3.89
3.68
4.9
4.5
4.54
UNC 6-32
7.0
2.0
0.794
6.6
6.70
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300766010/10
41300766010/10
23-11-09-01
8.4
8.49
8.24
10.2
9.7
9.77
UNC 5/16"-18
19.8
2.5
1.411
19.1
11.90
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300696004/10
41300696004/10
23-11-09-01
5.2
5.28
5.06
6.6
6.2
6.20
UNC 10-24
4.8
1.0
1.058
4.3
2.90
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300686008/01
41300686008/01
23-11-09-01
4.4
4.52
4.34
5.6
5.2
5.20
UNC 8-32
8.3
2.0
0.794
8.0
8.30
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300766004/10
41300766004/10
23-11-09-01
8.4
8.49
8.24
10.2
9.7
9.77
UNC 5/16"-18
7.9
1.0
1.411
7.2
4.00
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300746004/10
41300746004/10
23-11-09-01
6.7
6.86
6.62
8.4
8.0
8.00
UNC 1/4"-20
6.4
1.0
1.270
5.8
3.40
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300676010/10
41300676010/10
23-11-09-01
3.8
3.89
3.68
4.9
4.5
4.54
UNC 6-32
8.8
2.5
0.794
8.4
8.70
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300636004/10
41300636004/10
23-11-09-01
2.4
2.44
2.28
2.9
2.7
2.84
UNC 2-56
2.2
1.0
0.435
1.8
3.00
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300656010/01
41300656010/01
23-11-09-01
3.1
3.15
3.00
4.0
3.6
3.67
UNC 4-40
7.2
2.5
0.635
6.8
8.80
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300746008/10
41300746008/10
23-11-09-01
6.7
6.86
6.62
8.4
8.0
8.00
UNC 1/4"-20
12.7
2.0
1.270
12.1
8.00
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300656008/01
41300656008/01
23-11-09-01
3.1
3.15
3.00
4.0
3.6
3.67
UNC 4-40
5.8
2.0
0.635
5.4
6.80
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300676008/10
41300676008/10
23-11-09-01
3.8
3.89
3.68
4.9
4.5
4.54
UNC 6-32
7.0
2.0
0.794
6.6
6.70
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300796010/00
41300796010/00
23-11-09-01
13.2
13.40
13.12
15.8
15.2
15.24
UNC 1/2"-13
31.8
2.5
1.954
30.8
13.90
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300686004/01
41300686004/01
23-11-09-01
4.4
4.52
4.34
5.6
5.2
5.20
UNC 8-32
4.2
1.0
0.794
3.8
3.50
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300676006/10
41300676006/10
23-11-09-01
3.8
3.89
3.68
4.9
4.5
4.54
UNC 6-32
5.3
1.5
0.794
4.9
4.80
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300706008/10
41300706008/10
23-11-09-01
5.8
5.92
5.72
7.2
6.8
6.86
UNC 12-24
11.0
2.0
1.058
10.5
8.30
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300746010/10
41300746010/10
23-11-09-01
6.7
6.86
6.62
8.4
8.0
8.00
UNC 1/4"-20
15.9
2.5
1.270
15.3
10.30
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300676004/10
41300676004/10
23-11-09-01
3.8
3.89
3.68
4.9
4.5
4.54
UNC 6-32
3.5
1.0
0.794
3.1
2.80
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300656010/10
41300656010/10
23-11-09-01
3.1
3.15
3.00
4.0
3.6
3.67
UNC 4-40
7.2
2.5
0.635
6.8
8.80
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300776008/10
41300776008/10
23-11-09-01
10.0
10.12
9.89
12.0
11.5
11.59
UNC 3/8"-16
19.1
2.0
1.588
18.3
10.10
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300706004/00
41300706004/00
23-11-09-01
5.8
5.92
5.72
7.2
6.8
6.86
UNC 12-24
5.5
1.0
1.058
5.0
3.50
UNC
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - UNF
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - UNC
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Tangfree Free Running thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - Metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - BSP/G
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Tangfree Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
INS100 - Self tapping inserts- coarse thread
HPC
17.02.2022
DIN 8140 - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form A
Fabory
13.02.2023
GN6220 - Spacers, Type A, female thread
Berger Tools
02.05.2023
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - UNF
Böllhoff
26.10.2021
06090 - Knurled screws high steel and stainless steel DIN 464
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表