您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HEJH,HEJB - 万向型-重载-脚轮
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1739_2_asmtab.prj},{NB=HEJH75},{CODE=HEJH},{SUB=Universal type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Galvanized},{D=75},{WHEMAT=Special reinforced plastic (black)},{WHE=yes},{B=38},{H=106},{A=90},{C=90},{F=71},{G=71},{DD=10.5},{E=30},{TT=3.2},{LOAD=3923},{PPATH=jiaolun_1739-2/jiaolun_1739_2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
SUB
主体类型
ⁿ/ₐ
BODYMAT
主体材质
ⁿ/ₐ
BODYSUR
主体的表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
WHEMAT
轮部材质(颜色)
ⁿ/ₐ
WHE
轴承
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
TT
t
[mm]
LOAD
容许负载
[N]
HEJH50
HEJH
万向型
SPHC
镀锌
50
特殊强化塑料(黑色)
无
28
68
70
54
54
36
6.5
25
2.3
1569
HEJH65
HEJH
万向型
SPHC
镀锌
65
特殊强化塑料(黑色)
有
38
92
90
90
71
71
10.5
30
3.2
2942
HEJH75
HEJH
万向型
SPHC
镀锌
75
特殊强化塑料(黑色)
有
38
106
90
90
71
71
10.5
30
3.2
3923
HEJB50
HEJB
万向型
SPHC
镀锌
50
MC尼龙(蓝色)
有
29
68
70
54
54
36
6.5
25
2.3
1569
HEJB65
HEJB
万向型
SPHC
镀锌
65
MC尼龙(蓝色)
有
39
92
90
90
71
71
10.5
30
3.2
2942
HEJB75
HEJB
万向型
SPHC
镀锌
75
MC尼龙(蓝色)
有
39
106
90
90
71
71
10.5
30
3.2
3923
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表