您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDYZFG - 旋转手柄
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手柄
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoubing/hdyzfg.prj},{NB=HDYNFI-R100},{CODE=HDYNFI},{LX=方孔固定 手柄可折收纳型},{CZ1=PF},{YS1=黑色},{R=100.0},{W=12},{M=5},{H=30},{H1=27},{H3=40.0},{H2=MIN},{H4=10},{H5=72.0},{L1=31.0},{L2=130.0},{L3=27},{A=0},{B=18},{CKZL=0.210},{PDF=hdyzfg.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
握柄部材质
ⁿ/ₐ
YS1
握柄部颜色
ⁿ/ₐ
CZ2
曲柄材质
ⁿ/ₐ
YS2
曲柄颜色
ⁿ/ₐ
CZ3
端盖材质
ⁿ/ₐ
R
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
H1
H1/h
[mm]
H3
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HDYZFG-R100
HDYZFG-R100
HDYZFG
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
ZDC
发黑
-
100.0
12
30
24
53.0
23
26.0
0.0
0
34
0.150
HDYZFG-R125
HDYZFG-R125
HDYZFG
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
ZDC
发黑
-
125.0
14
37
31
68.0
27
28.0
0.0
35
0.210
HDYNFI-R80
HDYNFI-R80
HDYNFI
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
PA+GF30
黑色
-
80.0
10
5
26
22
40.0
0
6
68.0
27.5
108.0
22
0
18
0.145
HDYNFI-R100
HDYNFI-R100
HDYNFI
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
PA+GF30
黑色
-
100.0
12
5
30
27
40.0
10
72.0
31.0
130.0
27
0
18
0.210
HDYNFI-R130.5
HDYNFI-R130.5
HDYNFI
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
PA+GF30
黑色
-
130.5
14
6
35
30
65.3
9
102.5
36.2
164.5
30
0
23
0.310
HDYNFI-R161
HDYNFI-R161
HDYNFI
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
PA+GF30
黑色
-
161.0
17
8
40
34
80.3
12
122.5
40.5
198.5
34
0
26
0.420
HDYZFH-R80
HDYZFH-R80
HDYZFH
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
ZDC
烤漆黑色
塑胶(白色)
80.0
10
0
44
20
44.0
0
0.0
23.0
107.0
0
0
0
0.140
HDYZFH-R100
HDYZFH-R100
HDYZFH
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
ZDC
烤漆黑色
塑胶(白色)
100.0
12
57
24
57.0
26.0
131.0
0
0.200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表