HDMKF,HDMMT,HDMAD,HDMHD - 支柱固定夹底座-圆形支柱固定夹-同径直交型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1468.prj},{NB=HDMMT30},{CODE=HDMMT},{TYPE=ce mian an zhuang xing},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{AC=nei liu jiao luo shuan (bu xiu gang)},{D=30},{A=87},{B=38},{E=27.5},{F=32},{H=20.0},{W=2},{M=M6},{MX=6},{DD1=11.0},{DD2=6.6},{FF=6.5},{NLJ=5.0},{T1=10.0},{R=50.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FF
f
[mm]
HDMKF8
HDMKF
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓(发黑)
8
40
14
15.0
10
9.0
1
M4
8.0
4.5
4.4
HDMKF10
HDMKF
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓(发黑)
10
44
16
16.0
12
10.0
2
M4
8.0
4.5
4.4
HDMKF12
HDMKF
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓(发黑)
12
47
18
16.5
14
10.5
2
M4
8.0
4.5
4.4
HDMKF15
HDMKF
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓(发黑)
15
55
22
19.0
17
12.5
2
M5
9.5
5.5
5.4
HDMKF20
HDMKF
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓(发黑)
20
64
28
21.0
22
14.5
2
M5
9.5
5.5
5.4
HDMKF25
HDMKF
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓(发黑)
25
77
32
25.0
27
17.5
2
M6
11.0
6.6
6.5
HDMKF30
HDMKF
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓(发黑)
30
87
38
27.5
32
20.0
2
M6
11.0
6.6
6.5
HDMMT8
HDMMT
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
8
40
14
15.0
10
9.0
1
M4
8.0
4.5
4.4
HDMMT10
HDMMT
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
10
44
16
16.0
12
10.0
2
M4
8.0
4.5
4.4
HDMMT12
HDMMT
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
12
47
18
16.5
14
10.5
2
M4
8.0
4.5
4.4
HDMMT15
HDMMT
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
15
55
22
19.0
17
12.5
2
M5
9.5
5.5
5.4
HDMMT20
HDMMT
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
64
28
21.0
22
14.5
2
M5
9.5
5.5
5.4
HDMMT25
HDMMT
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
77
32
25.0
27
17.5
2
M6
11.0
6.6
6.5
HDMMT30
HDMMT
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
30
87
38
27.5
32
20.0
2
M6
11.0
6.6
6.5
HDMAD6
HDMAD
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓(发黑)
6
33
12
12.5
8
7.5
1
M3
6.5
3.4
3.3
HDMAD8
HDMAD
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓(发黑)
8
40
14
15.0
10
9.0
1
M4
8.0
4.5
4.4
HDMAD10
HDMAD
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓(发黑)
10
44
16
16.0
12
10.0
2
M4
8.0
4.5
4.4
HDMAD12
HDMAD
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓(发黑)
12
47
18
16.5
14
10.5
2
M4
8.0
4.5
4.4
HDMAD15
HDMAD
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓(发黑)
15
55
22
19.0
17
12.5
2
M5
9.5
5.5
5.4
HDMAD20
HDMAD
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓(发黑)
20
64
28
21.0
22
14.5
2
M5
9.5
5.5
5.4
HDMAD25
HDMAD
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓(发黑)
25
77
32
25.0
27
17.5
2
M6
11.0
6.6
6.5
HDMHD6
HDMHD
侧面安装型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
6
33
12
12.5
8
7.5
1
M3
6.5
3.4
3.3
HDMHD8
HDMHD
侧面安装型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
8
40
14
15.0
10
9.0
1
M4
8.0
4.5
4.4
HDMHD10
HDMHD
侧面安装型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
10
44
16
16.0
12
10.0
2
M4
8.0
4.5
4.4
HDMHD12
HDMHD
侧面安装型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
12
47
18
16.5
14
10.5
2
M4
8.0
4.5
4.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-KDST, C-MDKT, C-ALKD, C-HLKD - 支柱固定夹-同径直交-
Misumi
30.06.2021
ABSSTB,ABSSTM,ABDFS,ABSSTA,ABDGLY,ABDHCH,ABDICN,ABDJS,ABDKLB,ABDLLY,ABDMCH,...
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表