您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
HC - 標準柱型油壓缸
君帆
油壓產品
標準柱型油缸(HC系列)
HC 標準柱型油缸(臺灣製造)
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc/hc_asmtab.prj},{NB=HC-A-70-SD-C-100-5-0-A(0)},{MODEL=HC},{TYPE=A},{WP=70},{CT=},{IT=SD},{RS=C},{BORE=100},{STROKE=5},{C=},{SJ=},{ASL=0},{ITOPP=-A},{CAVP=},{PM=},{POS=0},{MMC=40},{KK1D=36},{KK1P=1.5},{AC=60},{MMB=56},{KK2D=48},{KK2P=1.5},{AB=70},{B=80},{DC=20},{DB=22},{E=135},{F=20},{FC=20},{FB=28},{H=74},{IC=14},{IB=6},{J=50},{K=40},{P=114},{P1=114},{Q=17},{SC=37},{SB=50},{W=40},{Y=30},{Z=20},{DD1=18},{DD2=1.5},{EE=3/4},{LF=184},{LZ=214},{RR=102},{X=1/4x行程+55},{PPATH=assemblies/hc_asmtpl.prj},{DCC=TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
DD
[mm]
EE
[mm]
LF
[mm]
LZ
[mm]
RR
[mm]
HC-A-70-SD-C-32-5-0-A
HC
32
14
14
16
M12X1.5
18
35
55
11
50
14
36
26
80
84
10
30
19
13
M10X1.5
3/8
123
144
40
HC-A-70-SD-C-40-5-0-A
HC
40
14
17
20
M16X1.5
25
40
65
11
50
14
36
26
78
80
10
30
21
13
M10X1.5
3/8
123
144
45
HC-A-70-SD-C-50-5-0-A
HC
50
14
21
25
M20X1.5
30
46
75
14
58
14
42
34
88
88
10
30
27
19
M10X1.5
3/8
148
170
52
HC-A-70-SD-C-63-5-0-A
HC
63
17
27
30
M24X1.5
35
55
90
15
58
14
42
34
88
88
12
35
27
19
M12X1.5
1/2
149
172
63
HC-A-70-SD-C-80-5-0-A
HC
80
17
32
35
M30X1.5
45
65
110
18
62
14
46
40
98
98
15
35
28
22
M16X1.5
1/2
166
190
80
HC-A-70-SD-C-100-5-0-A
HC
100
20
37
40
M36X1.5
60
80
135
20
74
14
50
40
114
114
17
40
30
20
M18X1.5
3/4
184
214
102
HC-A-70-SD-C-125-5-0-A
HC
125
22
50
56
M48X1.5
75
95
165
24
83
17
58
48
123
123
20
45
38
28
M22X1.5
3/4
213
247
122
HC-A-70-SD-C-150-5-0-A
HC
150
22
62
65
M60X2
85
110
196
28
89
19
58
48
129
129
24
50
38
28
M26X1.5
3/4
223
261
148
HC-A-70-SD-C-180-5-0-A
HC
180
-
-
80
M72X2
110
125
220
33
95
23
68
58
151
151
26
55
40
30
M30X1.5
1
254
297
168
HC-A-70-SD-C-200-5-0-A
HC
200
-
-
90
M80X2
120
140
245
37
100
24
68
58
158
160
28
55
38
30
M33X2
1
263
310
190
HC-A-70-SD-C-224-5-0-A
HC
224
-
-
100
M95X2
130
150
292
41
105
27
68
68
161
161
35
60
40
40
M39X2
1 1/4
282
323
225
HC-A-70-SD-C-250-5-0-A
HC
250
-
-
110
M100X2
140
170
325
46
105
29
68
68
161
161
39
65
40
40
M42X2
1 1/4
287
333
250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FA - Head rectangular flange
君帆
05.09.2023
MGHC - 標準柱型感應油壓缸
君帆
05.09.2023
HC210 - 高壓柱型油缸
君帆
05.09.2023
CA - One ear clevis
君帆
05.09.2023
CB - Two ears clevis
君帆
05.09.2023
FB - Cap rectangular flange
君帆
05.09.2023
LA1 - Foot
君帆
05.09.2023
LA2 - Foot
君帆
05.09.2023
HC2 - 標準柱型油壓缸
君帆
05.09.2023
AL2-A - 複動方形氣缸
君帆
05.09.2023
MGCXHC-SD - 感應薄型油缸
君帆
05.09.2023
LB - End angle flange
君帆
05.09.2023
MGHC2 - 標準柱型感應油壓缸
君帆
05.09.2023
TA - Head trunnion
君帆
05.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表