Hakon®-Spannsätze - Baureihe 132
Ketten Fuchs
Spannsätze
Hakon®-Spannsätze Baureihe 132
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/spannsaetze/hakon-baureihe-132/hakon_132_asmtab.prj},{NB=Hakon-Spannsatze Baureihe 132/Reihe ISO B 132-6090},{CNSORDERNO=132-6090},{DXD=60 x 90},{SD=60},{D1=96},{H1=30},{H2=36.0},{H3=50},{H=58},{AS=8},{M=M8x30},{MD=41},{MT=2439},{FAX=80},{PW=126},{PN=84},{CNSMASSEXACT=1.290},{VERS=18},{XD=90},{LX=30},{DX=8},{PX=1.25},{PPATH=hakon_132_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DXD
Größe
[mm]
SD
Größe
[mm]
D1
Längen
[mm]
H1
Längen
[mm]
H2
Längen
[mm]
H3
Längen
[mm]
H
Längen
[mm]
AS
Anzahl Stück
[mm]
M
Schrauben-Größe
[mm]
MD
Übertragbare Anzugs-Moment
[Nm]
MT
Übertragbare Dreh-Moment
[Nm]
FAX
Übertragbare Axial-Kraft
[kN]
PW
Flächenpressg. Welle
[N/mm^2]
PN
Flächenpressg. Nabe
[N/mm^2]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-1847
18 x 47
18
53
26
31.0
42
48
6
M6x25
17
303
33
201
77
0.480
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-1947
19 x 47
19
53
26
31.0
42
48
6
M6x25
17
320
33
191
77
0.450
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-2047
20 x 47
20
53
26
31.0
42
48
6
M6x25
17
337
33
181
77
0.420
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-2247
22 x 47
22
53
26
31.0
42
48
6
M6x25
17
371
33
165
77
0.400
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-2450
24 x 50
24
56
26
31.0
42
48
6
M6x25
17
405
33
151
72
0.440
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-2550
25 x 50
25
56
26
31.0
42
48
6
M6x25
17
421
33
145
72
0.430
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-2855
28 x 55
28
61
26
31.0
42
48
6
M6x25
17
472
33
129
66
0.520
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-3055
30 x 55
30
61
26
31.0
42
48
6
M6x25
17
506
33
121
66
0.520
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-3260
32 x 60
32
66
26
31.0
42
48
8
M6x25
17
719
44
151
80
0.590
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-3560
35 x 60
35
66
26
31.0
42
48
8
M6x25
17
787
44
138
80
0.550
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-3865
38 x 65
38
71
26
31.0
42
48
8
M6x25
17
854
44
127
74
0.640
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-4065
40 x 65
40
71
26
31.0
42
48
8
M6x25
17
899
44
121
74
0.610
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-4275
42 x 75
42
81
30
36.0
50
58
6
M8x30
41
1280
60
135
76
1.090
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-4575
45 x 75
45
81
30
36.0
50
58
6
M8x30
41
1372
60
126
76
1.030
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-4880
48 x 80
48
86
30
36.0
50
58
8
M8x30
41
1951
80
158
95
1.170
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-5080
50 x 80
50
86
30
36.0
50
58
8
M8x30
41
2033
80
151
95
1.120
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-5585
55 x 85
55
91
30
36.0
50
58
8
M8x30
41
2236
80
138
89
1.200
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-6090
60 x 90
60
96
30
36.0
50
58
8
M8x30
41
2439
80
126
84
1.290
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-6595
65 x 95
65
101
30
36.0
50
58
8
M8x30
41
2642
80
116
80
1.380
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-70110
70 x 110
70
119
40
46.0
60
70
8
M10x30
83
4608
130
131
84
2.470
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-75115
75 x 115
75
124
40
46.0
60
70
8
M10x30
83
4937
130
123
80
2.590
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-80120
80 x 120
80
129
40
46.0
60
70
8
M10x30
83
5267
130
115
77
2.730
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-85125
85 x 125
85
134
40
46.0
60
70
10
M10x30
83
6995
163
135
92
2.810
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-90130
90 x 130
90
139
40
46.0
60
70
10
M10x30
83
7406
163
128
88
2.980
Hakon®-Spannsätze Baureih...
132-95135
95 x 135
95
144
40
46.0
60
70
10
M10x30
83
7818
163
121
85
3.120
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Hakon®-Clamping sets - Baureihe 160
Ketten Fuchs
13.03.2018
Hakon®-Clamping sets - Baureihe 110
Ketten Fuchs
13.03.2018
A06.02 Form 1 - Klammer for cable strip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A08.01 Form H - Cable clip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
17.06.2022
D13.02 Form 1 - Upholstery clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D09.01 - CANOE CLIP POM 130 COLOURLESS
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A07.07 Form 4 - Turnable pipe and cable holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A04.02 Form 1 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
B03.01 Form 6 - U clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D20.01 - Standard blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A09.01 Form 3 - Pipe holder metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D17.02 - Bundschraube ähnlich DIN 7981 B
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D07.01 Form 1 - Fir tree clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A04.05 Form 2 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表