您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAJ44 48 - 手柄球
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haj44_48.prj},{NB=HAJ46-M5},{CODE=HAJ46},{TYPE=shuobingqouAxing},{HTM=A6063},{HSUR=benseyangjiyanghua},{M=5},{D=20},{H=18.0},{HH=9.1},{WEI=0.011},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
HSUR
握柄部表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAJ44-M3
HAJ44
手柄球A型
SUS304
抛光
3
15
13.5
7.0
0.013
HAJ44-M4
HAJ44
手柄球A型
SUS304
抛光
4
20
18.0
9.1
0.031
HAJ44-M5
HAJ44
手柄球A型
SUS304
抛光
5
20
18.0
9.1
0.300
HAJ44-M6
HAJ44
手柄球A型
SUS304
抛光
6
25
22.5
11.0
0.600
HAJ44-M8
HAJ44
手柄球A型
SUS304
抛光
8
32
29.0
14.5
0.126
HAJ44-M10
HAJ44
手柄球A型
SUS304
抛光
10
40
37.0
18.0
0.215
HAJ45-M3
HAJ45
手柄球A型
A6063
研磨
3
15
13.0
8.0
0.005
HAJ45-M4
HAJ45
手柄球A型
A6063
研磨
4
20
18.0
9.1
0.011
HAJ45-M5
HAJ45
手柄球A型
A6063
研磨
5
20
18.0
9.1
0.011
HAJ45-M6
HAJ45
手柄球A型
A6063
研磨
6
25
22.5
11.0
0.021
HAJ45-M8
HAJ45
手柄球A型
A6063
研磨
8
32
29.0
14.5
0.043
HAJ45-M10
HAJ45
手柄球A型
A6063
研磨
10
40
37.0
18.0
0.085
HAJ46-M3
HAJ46
手柄球A型
A6063
本色阳极氧化
3
15
13.0
8.0
0.005
HAJ46-M4
HAJ46
手柄球A型
A6063
本色阳极氧化
4
20
18.0
9.1
0.011
HAJ46-M5
HAJ46
手柄球A型
A6063
本色阳极氧化
5
20
18.0
9.1
0.011
HAJ46-M6
HAJ46
手柄球A型
A6063
本色阳极氧化
6
25
22.5
11.0
0.021
HAJ46-M8
HAJ46
手柄球A型
A6063
本色阳极氧化
8
32
29.0
14.5
0.043
HAJ46-M10
HAJ46
手柄球A型
A6063
本色阳极氧化
10
40
37.0
18.0
0.085
HAJ47-M3
HAJ47
手柄球A型
A6063
黑色阳极氧化
3
15
13.0
8.0
0.005
HAJ47-M4
HAJ47
手柄球A型
A6063
黑色阳极氧化
4
20
18.0
9.1
0.011
HAJ47-M5
HAJ47
手柄球A型
A6063
黑色阳极氧化
5
20
18.0
9.1
0.011
HAJ47-M6
HAJ47
手柄球A型
A6063
黑色阳极氧化
6
25
22.5
11.0
0.021
HAJ47-M8
HAJ47
手柄球A型
A6063
黑色阳极氧化
8
32
29.0
14.5
0.043
HAJ47-M10
HAJ47
手柄球A型
A6063
黑色阳极氧化
10
40
37.0
18.0
0.085
HAJ48-M4-D16
HAJ48
手柄球A型
A6063
抛光
4
16
15.0
7.2
0.010
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表