HA31-BL-206-T-2040,HA31-BL-206-T-2040-T,HA41-BL-206-T-2040,HA41-BL-206-T-2040-T - 欧标20型材用配件-钣金连接件-欧标槽宽6.2-20系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材20系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a2/lxc-37-3_asmtab.prj},{NB=HA31-BL-206-T-2040-T},{CODE=HA31-BL-206-T-2040-T},{TYPE=BJLJJ},{MOD=CT},{MAT=SPCC},{SUR=DX},{WEI=173},{YT=YYLG},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220028.html},{PPATH=lxc-37-3/lxc-37-3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MOD
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
YT
用途
ⁿ/ₐ
HA31-BL-206-T-2040
HA31-BL-206-T-2040
钣金连接件
单品供货
SPCC
镀锌
125
用于3根槽宽为6.2mm的欧标型材T形连接,配用8...
HA31-BL-206-T-2040-T
HA31-BL-206-T-2040-T
钣金连接件
成套供货
SPCC
镀锌
173
用于3根槽宽为6.2mm的欧标型材T形连接,配用8...
HA41-BL-206-T-2040
HA41-BL-206-T-2040
钣金连接件
单品供货
SUS304
单面拉丝
125
用于3根槽宽为6.2mm的欧标型材T形连接,配用8...
HA41-BL-206-T-2040-T
HA41-BL-206-T-2040-T
钣金连接件
成套供货
SUS304
单面拉丝
173
用于3根槽宽为6.2mm的欧标型材T形连接,配用8...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表