HA22-NZ-4010-D6.5,HA22-NZ-4010-D6.5-T - 日标40型材用配件-内置连接件-日标槽宽10-40系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材J40系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a5/ha22-nz-4010-120-1_asmtab.prj},{NB=HA22-NZ-4010-D6.5},{CODE=HA22-NZ-4010-D6.5},{MOD=dan},{TYPE=nei zhi},{MAT=xin hr jin},{SUR=du nie},{WEI=19.23},{USE=yong yu},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220655.html},{PPATH=120-1/ha22-nz-4010-120-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA22-NZ-4010-D6.5
HA22-NZ-4010-D6.5
单品供货
内置连接件
锌合金
镀镍
19.23
用于2根槽宽为10mm的日标型材90°连接,连接件...
HA22-NZ-4010-D6.5-T
HA22-NZ-4010-D6.5-T
成套供货
内置连接件
锌合金
镀镍
33.23
用于2根槽宽为10mm的日标型材90°连接,连接件...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表