您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
GSB22 - 氮气弹簧-气缸外径Φ22
上隆SAMLO
氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/gas_springs/gsb22.prj},{NB=GSB22-D-D-S170-N100},{TYPECODE=GSB22},{RT=D},{CT=D},{S=170},{RF=100},{K=216},{L=450},{CATALOG=gsb22.jpg},{PPATH=gsb22/assmblies/gsb22_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
S
行程
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
GSB22-D-D-S50-N100
GSB22
50
96
210
GSB22-D-D-S60-N100
GSB22
60
106
230
GSB22-D-D-S70-N100
GSB22
70
116
250
GSB22-D-D-S80-N100
GSB22
80
126
270
GSB22-D-D-S90-N100
GSB22
90
136
290
GSB22-D-D-S100-N100
GSB22
100
146
310
GSB22-D-D-S110-N100
GSB22
110
156
330
GSB22-D-D-S120-N100
GSB22
120
166
350
GSB22-D-D-S130-N100
GSB22
130
176
370
GSB22-D-D-S140-N100
GSB22
140
186
390
GSB22-D-D-S150-N100
GSB22
150
196
410
GSB22-D-D-S160-N100
GSB22
160
206
430
GSB22-D-D-S170-N100
GSB22
170
216
450
GSB22-D-D-S180-N100
GSB22
180
226
470
GSB22-D-D-S190-N100
GSB22
190
236
490
GSB22-D-D-S200-N100
GSB22
200
246
510
GSB22-D-D-S210-N100
GSB22
210
256
530
GSB22-D-D-S220-N100
GSB22
220
266
550
GSB22-D-D-S230-N100
GSB22
230
276
570
GSB22-D-D-S240-N100
GSB22
240
286
590
GSB22-D-D-S250-N100
GSB22
250
296
610
GSB22-D-D-S260-N100
GSB22
260
306
630
GSB22-D-D-S270-N100
GSB22
270
316
650
GSB22-D-D-S280-N100
GSB22
280
326
670
GSB22-D-D-S290-N100
GSB22
290
336
690
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GSB18 - 氮气弹簧-气缸外径Φ18
上隆SAMLO
10.01.2024
GSB28 - 氮气弹簧-气缸外径Φ28
上隆SAMLO
10.01.2024
GSB15 - 氮气弹簧-气缸外径Φ15
上隆SAMLO
10.01.2024
TCVF1/TCVF1S/TCVF2/TCVF2S/TCVF3/TCVF3S/TCVF4/TCVF4S/TCVF5/TCVF6/TCVF7/TCVF8...
上隆SAMLO
20.12.2021
GSC - 标准型氮气弹簧-安装方向限定型
上隆SAMLO
09.12.2022
ED-120 - Shock Absorbers - Adjustable Compression and Tension Mode
Essentra Components
19.04.2016
Gas springs
Bansbach easylift
01.07.2024
MPGR - Gas spring
nVent HOFFMAN
24.05.2024
26200 - 空气弹簧
norelem
26.06.2024
KBG-B - 气弹簧
KCC Precision
12.07.2021
Gas springs
Bansbach easylift
01.07.2024
Modèle B1-RAG-08R - Ressorts à gaz - Tige diamètre 8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Gas traction springs with damping
Bansbach easylift
01.07.2024
FGSB - 氮气弹簧 万向安装型·带支架
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表