目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 448 - Insert Bushings for Round Tubes
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN448
GN448 D
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn448/gn448_d/gn448_d.prj},{NB=Einsteckbuchse GN448-D42,4-D39,4-M10},{ARTNR=GN448-D42,4-D39,4-M10},{PARTNUMBER=GN 448-D42,4-D39,4-M10},{NORMNR=GN 448},{D1=D42,4},{D1X=42.4},{D2=D39,4},{D2X=39.4},{D3=M10},{NDM=10.000},{D3X=10},{L1=38},{L2=8.0},{SB=5000},{RX1=2.5},{RX2=15.0},{DX4=3.5},{DX5=4.5},{LX2=19.5},{MAT=Kunststoff (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0400},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{DIM01=42.400},{DIM02=M14},{DIM03=15.000},{DIM04=37.400},{DIM05=38.000},{DIM06=8.000},{HH=27.500},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Outer-Ø
[mm]
D2
Internal-Ø
[mm]
D3
Thread-Ø
ⁿ/ₐ
T
Depth of thread
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SB
Static load
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Einsteckbuchse GN448-D20-...
GN448-D20-D16-M8
D20
D16
M8
10
23
5.0
4500
0.0170
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D25-...
GN448-D25-D21-M8
D25
D21
M8
10
26
5.5
4500
0.0200
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D25-...
GN448-D25-D21-M10
D25
D21
M10
10
26
5.5
4500
0.0260
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D25-M8
D30
D25
M8
10
31
6.0
4500
0.0264
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D25-M10
D30
D25
M10
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D25-M12
D30
D25
M12
10
31
6.0
4500
0.0213
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D25-M14
D30
D25
M14
15
31
6.0
4500
0.0286
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D25-M16
D30
D25
M16
15
31
6.0
4500
0.0245
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D26-M8
D30
D26
M8
10
31
6.0
4500
0.0275
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D26-M10
D30
D26
M10
10
31
6.0
4500
0.0220
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D26-M12
D30
D26
M12
10
31
6.0
4500
0.0228
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D26-M14
D30
D26
M14
15
31
6.0
4500
0.0297
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D26-M16
D30
D26
M16
15
31
6.0
4500
0.0245
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D27-M8
D30
D27
M8
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D27-M10
D30
D27
M10
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D27-M12
D30
D27
M12
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D27-M14
D30
D27
M14
15
31
6.0
4500
0.0260
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D27-M16
D30
D27
M16
15
31
6.0
4500
0.0260
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D28-M8
D30
D28
M8
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D28-M10
D30
D28
M10
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D28-M12
D30
D28
M12
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D28-M14
D30
D28
M14
15
31
6.0
4500
0.0260
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D28-M16
D30
D28
M16
15
31
6.0
4500
0.0260
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D32-...
GN448-D32-D28-M8
D32
D28
M8
10
31
6.0
4500
0.0200
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D32-...
GN448-D32-D28-M10
D32
D28
M10
10
31
6.0
4500
0.0200
84879090
YES
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表