您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 343.6 KRE - Stainless Steel-Levelling feet, Threaded stud, Type KRE, with plastic cap, non-gliding, electrically conductive (antistatic)
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN343.6
GN343.6 KRE
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn343_6/gn343_6_kre/gn343_6_kre_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss mit Schraube GN343.6-40-M12-100-KRE (0)},{ARTNR=GN343.6-40-M12-100-KRE},{PARTNUMBER=GN 343.6-40-M12-100-KRE},{NORMNR=GN 343.6},{D1=40},{D2=M12},{NDMD2=12.00},{L1=100},{L1X=63,80,100},{L3=27.5},{L5=7.5},{SW=17},{T=11.5},{SB=16},{WINKEL=0},{WINKELX=-15° bis 15°},{PPATH=gn343_6_kre_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.2020},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-25-M6-40-KRE
25
M6
40
20.5
5.5
12
4
0.0400
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-25-M6-50-KRE
25
M6
50
20.5
5.5
12
4
0.0440
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-25-M6-63-KRE
25
M6
63
20.5
5.5
12
4
0.0460
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-25-M8-40-KRE
25
M8
40
20.5
5.5
12
7
0.0520
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-25-M8-50-KRE
25
M8
50
20.5
5.5
12
7
0.0500
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-25-M8-63-KRE
25
M8
63
20.5
5.5
12
7
0.0610
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-25-M10-50-KRE
25
M10
50
20.5
5.5
12
11
0.0670
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-25-M10-63-KRE
25
M10
63
20.5
5.5
12
11
0.0730
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-25-M10-80-KRE
25
M10
80
20.5
5.5
12
11
0.0820
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-32-M8-40-KRE
32
M8
40
24.5
6.5
12
7
0.0600
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-32-M8-50-KRE
32
M8
50
24.5
6.5
12
7
0.0800
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-32-M8-63-KRE
32
M8
63
24.5
6.5
12
7
0.0380
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-32-M10-50-KRE
32
M10
50
24.5
6.5
15
11
0.1070
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-32-M10-63-KRE
32
M10
63
24.5
6.5
15
11
0.0970
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-32-M10-80-KRE
32
M10
80
24.5
6.5
15
11
0.1210
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-32-M12-63-KRE
32
M12
63
24.5
6.5
15
16
0.1260
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-32-M12-80-KRE
32
M12
80
24.5
6.5
15
16
0.1520
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-32-M12-100-KRE
32
M12
100
24.5
6.5
15
16
0.1520
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-40-M8-50-KRE
40
M8
50
27.5
7.5
15
7
0.1350
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-40-M8-63-KRE
40
M8
63
27.5
7.5
15
7
0.1350
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-40-M8-80-KRE
40
M8
80
27.5
7.5
15
7
0.1460
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-40-M10-50-KRE
40
M10
50
27.5
7.5
15
11
0.1400
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-40-M10-63-KRE
40
M10
63
27.5
7.5
15
11
0.1500
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-40-M10-80-KRE
40
M10
80
27.5
7.5
15
11
0.1600
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.6-40-M12-63-KRE
40
M12
63
27.5
7.5
17
16
0.1600
73269098
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表