目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
GL51CB,GL51S,GL51AM - 縱導向滾輪
PRiCi FA
傳送部品
滾輪·傳送類零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c14/gl51cb_asmtab.prj},{NB=GL51CB20-20},{RMAT=Equivalent to S45C},{SMAT=Equivalent to S45C},{RRMAT=Spring Steel},{BMAT=Steel},{RSUR=Electroless Nickel Plating},{SSUR=Electroless Nickel Plating},{RRSUR=-},{MAT2=S45C},{SUR2=du nie},{CODE=GL51CB},{CODE1=2},{MYCODE=M_TGRB},{VAR02=20},{VAR04=20},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=gl51cb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
RMAT
輪材質
ⁿ/ₐ
SMAT
軸材質
ⁿ/ₐ
RRMAT
釦環材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
RSUR
輪表面處理
ⁿ/ₐ
SSUR
軸表面處理
ⁿ/ₐ
RRSUR
釦環表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
N
[mm]
FIX04
d
[mm]
FIX06
l
[mm]
FIX08
C
[mm]
FIX10
Ba
[mm]
FIX12
r
[mm]
FIX14
n
[mm]
FIX16
m
[mm]
FIX18
dh
[mm]
FIX20
D1
[mm]
FIX22
F
[mm]
FIX24
M(粗牙螺紋)
ⁿ/ₐ
FIX26
W
[mm]
FIX28
使用軸承
ⁿ/ₐ
FIX30
釦環形狀
ⁿ/ₐ
FIX32
釦環 JIS公稱規格
ⁿ/ₐ
GL51CB20-20
GL51CB20-20
相當於S45C
相當於S45C
彈簧鋼
鋼
鍍鎳處理
鍍鎳處理
-
GL51CB
10.000
6
9
10
8
5.0
2
0.70
10
15
5
6
8
696ZZ
E 型
No.5
GL51S20-20
GL51S20-20
相當於SUS303
相當於SUS303
相當於SUS304
鋼
-
-
-
GL51S
10.000
6
9
10
8
5.0
2
0.70
10
15
5
6
8
696ZZ
E 型
No.5
GL51AM20-20
GL51AM20-20
;鋁合金
相當於S45C
彈簧鋼
鋼
本色陽極處理
鍍鎳處理
-
GL51AM
10.000
6
9
10
8
5.0
2
0.70
10
15
5
6
8
696ZZ
E 型
No.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表