目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
GL114C - 重型鋼制萬向球車削型·法蘭式
PRiCi FA
傳送部品
滾輪·傳送類零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c14/gl114c.prj},{NB=GL114C15},{LV1=Flange type},{LV2=normalized form},{MAT1=S45C},{MAT2=S45C},{MAT3=S45C},{MAT4=SUJ2},{MAT5=SUJ2},{SUR1=nickelage},{SUR2=nickelage},{CODE=GL114C},{MYCODE=P_GL114C},{VAR02=15},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
MAT1
外殼材質
ⁿ/ₐ
MAT2
主體材質
ⁿ/ₐ
MAT3
調整環材質
ⁿ/ₐ
MAT4
主球材質
ⁿ/ₐ
MAT5
副球材質
ⁿ/ₐ
SUR1
主體表面處理
ⁿ/ₐ
SUR2
外殼表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
d
[mm]
FIX06
H
[mm]
FIX08
h
[mm]
FIX10
T
[mm]
FIX12
D1
[mm]
FIX14
P.C.D
[mm]
FIX16
K
[mm]
FIX18
單體載重
[kg]
FIX20
容許荷重
[kg]
FIX22
本體重量
[g]
GL114C15
GL114C15
法蘭型
標準型
S45C
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
鍍鎳
鍍鎳
GL114C
30
15.87
20.0
4.6
5.0
54
48
5.0
40
50
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表