Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
gl-gekr nr12-l z-rk rf - 偏移链节,用于符合DIN ISO 606(前DIN 8187)标准的双滚子链的锁定链节,不锈钢,编号12/L
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
双滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/gl-gekr_nr12-l_z-rk_rf.prj},{NB=12599004_2},{DINISONR=08 B-2},{ARTNR=12599004},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=Gekröpftes Glied mit Splintverschluss, Nr. 12/L},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{P=12.700},{B1=7.75},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B5=31.0},{PT=13.92},{B7=3.9},{BK=21.0},{GEW=18},{B3=11.43},{B4=17.0},{H3=10.92},{BU=5.75},{L1=6.12},{L2=6.12},{C=0.08},{TYP=0},{TN=gl_gekr_nr12-l_z-rk_rf_12.7},{CTN=73151900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
WEBSHOP
链接网络商店
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
P
p - 投球
[mm]
B1
b1 最小值 - 内侧宽度
[mm]
B2
b2 - 内部宽度
[mm]
RD
d1 - 滚筒直径
[mm]
BD
d2 - 针孔 Ø
[mm]
B5
B5------过铆钉
[mm]
PT
Pt - 中心距
[mm]
B7
b7 - 突出部分4) - 紧固环节的最大值
[mm]
BK
分钟。断裂力
[kN]
GEW
重量
[g]
B3
b3 - 外链板之间的最小宽度
[mm]
B4
B4------过铆钉
[mm]
H3
h3 - 最大襟翼高度
[mm]
BU
衬套直径
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
C
c
[mm]
TYP
0 = 弧形片/1 = 直形片
ⁿ/ₐ
TN
零件编号
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12199004
06 B-2
12199004
Produktdetails / Katalogs...
Edelstahl
Edelstahl 1.4301 (V2A)
Bei Kröpfgliedern reduzie...
Gekröpftes Glied mit Spli...
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32
9.525
5.72
8.53
6.35
3.28
23.8
10.24
3.3
11.8
7
8.66
13.5
8.26
4.25
4.32
4.32
0.08
1
gl_gekr_nr12-l_z-rk_rf_9....
73151900
12599004
08 B-2
12599004
Produktdetails / Katalogs...
Edelstahl
Edelstahl 1.4301 (V2A)
Bei Kröpfgliedern reduzie...
Gekröpftes Glied mit Spli...
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
12.700
7.75
11.30
8.51
4.45
31.0
13.92
3.9
21.0
18
11.43
17.0
10.92
5.75
6.12
6.12
0.08
0
gl_gekr_nr12-l_z-rk_rf_12...
73151900
12699004
10 B-2
12699004
Produktdetails / Katalogs...
Edelstahl
Edelstahl 1.4301 (V2A)
Bei Kröpfgliedern reduzie...
Gekröpftes Glied mit Spli...
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
15.875
9.65
13.28
10.16
5.08
36.2
16.59
4.1
29.0
30
13.41
19.6
13.72
6.60
7.62
7.62
0.10
0
gl_gekr_nr12-l_z-rk_rf_15...
73151900
12799004
12 B-2
12799004
Produktdetails / Katalogs...
Edelstahl
Edelstahl 1.4301 (V2A)
Bei Kröpfgliedern reduzie...
Gekröpftes Glied mit Spli...
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
19.050
11.68
15.62
12.07
5.72
42.2
19.46
4.6
37.0
47
15.75
22.7
16.13
7.45
8.33
8.33
0.10
0
gl_gekr_nr12-l_z-rk_rf_19...
73151900
12899004
16 B-2
12899004
Produktdetails / Katalogs...
Edelstahl
Edelstahl 1.4301 (V2A)
Bei Kröpfgliedern reduzie...
Gekröpftes Glied mit Spli...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
25.400
17.02
25.45
15.88
8.28
68.0
31.88
5.4
70.6
137
25.58
36.1
21.08
10.75
11.15
11.15
0.13
0
gl_gekr_nr12-l_z-rk_rf_25...
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表