Conn. V-AC PN with led and bridge rectifier for solenoid P and PN - Connettore in linea con cavo
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Valves and solenoid valves Series EN
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_en/connettore_in_linea_v-ac_per_bob_p-pn.prj},{NB=125-903-2},{MOD=125-903-2},{DESCRIZIONE=cavo costampato in linea con raddrizzatore di tensione},{COLORE=nero},{TENSIONEDILAVOR=6V - 230 V AC/DC},{LUNGHEZZACAVO=2},{TRATTENIMENTOCA=-},{FORZADISERRAGGI=0.3Nm},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
[mm]
DESCRIZIONE
Descrizione
ⁿ/ₐ
COLORE
Colore
ⁿ/ₐ
TENSIONEDILAVOR
Tensione di lavoro
ⁿ/ₐ
LUNGHEZZACAVO
Lunghezza cavo
[mm]
TRATTENIMENTOCA
Trattenimento cavo
ⁿ/ₐ
FORZADISERRAGGI
Forza di serraggio
ⁿ/ₐ
125-903-2
125-903-2
cavo costampato in linea ...
nero
6V - 230 V AC/DC
2
-
0.3Nm
125-903-5
125-903-5
cavo costampato in linea ...
nero
6V - 230 V AC/DC
5
-
0.3Nm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表