您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GDJ01 18 - L形导向轴支座·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gdj01_18.prj},{NB=GDJ08-D50-H50},{CODE=GDJ08},{TYPE=standard type},{TYPOOL=H Wide choices},{MAT=A6063},{SUR=True-color anodic oxidation of sprayed fine sand},{ATTA=1 Set screw(Stainless steel)},{D=50},{DTOL=+0.025/0},{H=50},{HPOOL=50,60,80},{L=65},{T=16},{T1=8},{S=14.8},{W=39.8},{W1=28},{M=M8},{MPOOL=8},{L1=40},{DD=14.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
DD
d
[mm]
GDJ01-D3-H10
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
3
+0.010/0
20
15
6
3
3.8
13.8
10
M3
10
3.6
GDJ01-D4-H10
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
4
+0.012/0
20
16
6
3
3.8
13.8
10
M3
10
3.6
GDJ01-D5-H15
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
5
+0.012/0
20
22
6
3
3.8
13.8
10
M3
10
3.6
GDJ01-D6-H15
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
6
+0.012/0
20
23
6
3
3.8
13.8
10
M3
10
3.6
GDJ01-D8-H15
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
8
+0.015/0
25
24
8
4
5.8
17.8
13
M4
13
4.5
GDJ01-D10-H20
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
10
+0.015/0
25
30
8
4
5.8
17.8
13
M4
13
4.5
GDJ01-D12-H20
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
12
+0.018/0
25
31
8
4
5.8
17.8
13
M4
13
4.5
GDJ01-D13-H20
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
13
+0.018/0
25
32
8
4
5.8
17.8
13
M4
13
4.5
GDJ01-D16-H20
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
16
+0.018/0
25
33
8
4
5.8
17.8
13
M4
13
4.5
GDJ01-D20-H25
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
20
+0.021/0
40
43
10
5
7.8
25.8
18
M6
24
6.6
GDJ01-D25-H30
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
25
+0.021/0
40
50
10
5
7.8
25.8
18
M6
24
6.6
GDJ01-D30-H35
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
30
+0.021/0
50
58
12
6
9.8
31.8
22
M6
30
9.0
GDJ01-D35-H40
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
35
+0.025/0
50
65
12
6
9.8
31.8
22
M6
30
9.0
GDJ01-D40-H40
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
40
+0.025/0
50
70
16
8
9.8
35.8
26
M6
30
9.0
GDJ01-D50-H50
GDJ01
标准型
H 选择型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
50
+0.025/0
65
88
16
8
14.8
39.8
28
M8
40
14.0
GDJ02-D3-H10
GDJ02
标准型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
3
+0.010/0
20
15
6
3
3.8
13.8
10
M3
10
3.6
GDJ02-D4-H10
GDJ02
标准型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
4
+0.012/0
20
16
6
3
3.8
13.8
10
M3
10
3.6
GDJ02-D5-H15
GDJ02
标准型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
5
+0.012/0
20
22
6
3
3.8
13.8
10
M3
10
3.6
GDJ02-D6-H15
GDJ02
标准型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
6
+0.012/0
20
23
6
3
3.8
13.8
10
M3
10
3.6
GDJ02-D8-H15
GDJ02
标准型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
25
24
8
4
5.8
17.8
13
M4
13
4.5
GDJ02-D10-H20
GDJ02
标准型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
10
+0.015/0
25
30
8
4
5.8
17.8
13
M4
13
4.5
GDJ02-D12-H20
GDJ02
标准型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
12
+0.018/0
25
31
8
4
5.8
17.8
13
M4
13
4.5
GDJ02-D13-H20
GDJ02
标准型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
13
+0.018/0
25
32
8
4
5.8
17.8
13
M4
13
4.5
GDJ02-D16-H20
GDJ02
标准型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
16
+0.018/0
25
33
8
4
5.8
17.8
13
M4
13
4.5
GDJ02-D20-H25
GDJ02
标准型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
20
+0.021/0
40
43
10
5
7.8
25.8
18
M6
24
6.6
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GDL01_19 - L形导向轴支座·开口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GCJ01_26 - T型导向轴支座标准型·无定位孔/带定位孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDE01_51 - 支柱固定夹·同径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GDU01_08 - 底座安装型导向轴支座·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCJ01_57 - 导向轴·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GCL01_26 - T型导向轴支座·开口型·无定位孔/带定位孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GCU01_06 - 加厚T形导向轴支座·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GDF01_08 - 加厚T形导向轴支座·分离型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GEC01_09 - 底座安装型导向轴支座·开口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GFF01 - 导向轴支座 T型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ZAA01 - 插销弹簧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GDP01_19 - L形导向轴支座·侧开口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GDR01_19 - L形导向轴支座·分离型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表