您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
GBTM-S8M - 時規皮帶(S8M)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
時規皮帶與皮帶輪
時規皮帶
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/timing_belts_and_pulleys/timing_belts/gbtm-s8m.prj},{NB=GBTM-S8M480-150},{TYPE=GBTM},{MA=CR},{ROHS=YES},{QU=1200},{T=60},{BWT=150},{PER=480.000},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
T
齒數
ⁿ/ₐ
GBTM-S8M480-150
GBTM-S8M480-150
GBTM
CR
YES
60
GBTM-S8M520-150
GBTM-S8M520-150
GBTM
CR
YES
65
GBTM-S8M560-150
GBTM-S8M560-150
GBTM
CR
YES
70
GBTM-S8M584-150
GBTM-S8M584-150
GBTM
CR
YES
73
GBTM-S8M600-150
GBTM-S8M600-150
GBTM
CR
YES
75
GBTM-S8M632-150
GBTM-S8M632-150
GBTM
CR
YES
79
GBTM-S8M640-150
GBTM-S8M640-150
GBTM
CR
YES
80
GBTM-S8M680-150
GBTM-S8M680-150
GBTM
CR
YES
85
GBTM-S8M712-150
GBTM-S8M712-150
GBTM
CR
YES
89
GBTM-S8M720-150
GBTM-S8M720-150
GBTM
CR
YES
90
GBTM-S8M728-150
GBTM-S8M728-150
GBTM
CR
YES
91
GBTM-S8M760-150
GBTM-S8M760-150
GBTM
CR
YES
95
GBTM-S8M800-150
GBTM-S8M800-150
GBTM
CR
YES
100
GBTM-S8M840-150
GBTM-S8M840-150
GBTM
CR
YES
105
GBTM-S8M848-150
GBTM-S8M848-150
GBTM
CR
YES
106
GBTM-S8M880-150
GBTM-S8M880-150
GBTM
CR
YES
110
GBTM-S8M888-150
GBTM-S8M888-150
GBTM
CR
YES
111
GBTM-S8M896-150
GBTM-S8M896-150
GBTM
CR
YES
112
GBTM-S8M920-150
GBTM-S8M920-150
GBTM
CR
YES
115
GBTM-S8M944-150
GBTM-S8M944-150
GBTM
CR
YES
118
GBTM-S8M960-150
GBTM-S8M960-150
GBTM
CR
YES
120
GBTM-S8M984-150
GBTM-S8M984-150
GBTM
CR
YES
123
GBTM-S8M1000-150
GBTM-S8M1000-150
GBTM
CR
YES
125
GBTM-S8M1032-150
GBTM-S8M1032-150
GBTM
CR
YES
129
GBTM-S8M1040-150
GBTM-S8M1040-150
GBTM
CR
YES
130
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SBTM-P8M - 時規皮帶(P8M)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
RBTS8M - Rubber Belts for Timing Pulleys-S8M Type
上隆SAMLO
27.02.2023
HTBN__S8M - High TorqueTiming Belts S8M (Pitch 8mm)
Misumi
31.01.2023
ABRN-S8M - 高扭矩橡胶带S8M型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
TRBK - Rubber open timing belt
HEFA
14.06.2024
S8M-B - Timing pulleys
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
S8M
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
C-HTBN__S8M - Economy Type Timing Belts S8M Type
Misumi
14.06.2024
LTBJ-L, LTBJ-H, LTBJ-S5M, LTBJ-S8M, LTBJ-T5, LTBJ-T10, LTBJ-AT5, LTBJ-AT10 ...
Misumi
29.05.2023
8M
Optibelt
12.12.2023
GBTM-S14M - 時規皮帶(S14M)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
S8M
Bando
06.03.2023
DGS - Round cylinder
Festo
22.08.2023
RBT8M - Rubber Belts for Timing Pulleys-8M Type
上隆SAMLO
27.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表