您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9118.1-2000 PN50 RF - 突面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
圣天管件
gb9118.1-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.1-2000/pn5.0mpa/gb9118.1-2000pn5.0mpa.prj},{NB=flanges DN100-PN50 RF GB/T 9118.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{DD=255.000},{K=200.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{D=157.500},{C=32.000},{H=48.000},{NN=146.000},{B=117.000},{R=11.000},{L1=150.000},{L2=75.000},{PPATH=gb9118.1-2000pn5.0mparf.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
Dia. of hermetic
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
MIN
[mm]
R
or R2
[mm]
L1
I:当DN≥350时,该参数由用户规定
[mm]
L2
II:当DN≥350时,该参数由用户规定
[mm]
flanges DN15-PN50 RF GB/T...
15
21.300
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
35.000
14.500
22.000
38.000
23.000
3.000
100.000
50.000
flanges DN20-PN50 RF GB/T...
20
26.900
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
43.000
16.000
25.000
48.000
28.000
3.000
100.000
50.000
flanges DN25-PN50 RF GB/T...
25
33.700
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
51.000
17.500
27.000
54.000
35.000
3.000
100.000
50.000
flanges DN32-PN50 RF GB/T...
32
42.400
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
63.500
19.500
27.000
64.000
43.500
5.000
100.000
50.000
flanges DN40-PN50 RF GB/T...
40
48.300
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
73.000
21.000
30.000
70.000
50.000
6.000
100.000
50.000
flanges DN50-PN50 RF GB/T...
50
60.300
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
92.000
22.500
33.000
84.000
62.500
8.000
150.000
65.000
flanges DN65-PN50 RF GB/T...
65
73.000
190.000
149.000
22.000
8.000
M20
105.000
25.500
38.000
100.000
75.500
8.000
150.000
65.000
flanges DN80-PN50 RF GB/T...
80
88.900
210.000
168.500
22.000
8.000
M20
127.000
29.000
43.000
118.000
91.500
10.000
150.000
65.000
flanges DN100-PN50 RF GB/...
100
114.300
255.000
200.000
22.000
8.000
M20
157.500
32.000
48.000
146.000
117.000
11.000
150.000
75.000
flanges DN125-PN50 RF GB/...
125
141.300
280.000
235.000
22.000
8.000
M20
186.000
35.000
51.000
178.000
144.500
11.000
200.000
75.000
flanges DN150-PN50 RF GB/...
150
168.300
320.000
270.000
22.000
12.000
M20
216.000
37.000
52.000
206.000
171.500
13.000
200.000
90.000
flanges DN200-PN50 RF GB/...
200
219.100
380.000
330.000
26.000
12.000
M24
270.000
41.500
62.000
260.000
222.000
13.000
200.000
100.000
flanges DN250-PN50 RF GB/...
250
273.000
445.000
387.500
29.500
16.000
M27
324.000
48.000
95.000
321.000
277.500
13.000
250.000
125.000
flanges DN300-PN50 RF GB/...
300
323.900
520.000
451.000
32.500
16.000
M30
381.000
51.000
102.000
375.000
328.000
13.000
250.000
150.000
flanges DN350-PN50 RF GB/...
350
355.600
585.000
514.500
32.500
20.000
M30
413.000
54.000
111.000
426.000
360.000
13.000
300.000
200.000
flanges DN400-PN50 RF GB/...
400
406.400
650.000
571.500
35.500
20.000
M33
470.000
57.500
121.000
483.000
411.000
13.000
300.000
200.000
flanges DN450-PN50 RF GB/...
450
457.000
710.000
628.500
35.500
24.000
M33
533.500
60.500
130.000
533.000
462.500
13.000
300.000
200.000
flanges DN500-PN50 RF GB/...
500
508.000
775.000
686.000
35.500
24.000
M33
584.500
63.500
140.000
587.000
514.500
13.000
300.000
200.000
flanges DN600-PN50 RF GB/...
600
610.000
915.000
813.000
42.000
24.000
M39
692.500
70.000
152.000
702.000
616.000
13.000
300.000
200.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表