GB/T 9113.4-2000 PN110 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.4-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.4-2000/pn11.0mpa/gb9113.4-2000pn11.0mpa.prj},{NB=GB/T9113.4-2000 100PN11.0MPa(RJ)},{IDNR=},{DN=100},{D=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{GN=R37},{J=175.0},{P=149.22},{E=7.92},{F=11.91},{R1=0.8},{C=38.5},{NN=152},{S=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
D
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
GN
槽号
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
S
两法兰间距离近似值
[mm]
GB/T9113.4-2000 15PN11.0M...
15
95
66.5
16.0
4
M14
R11
51.0
34.14
5.56
7.14
0.8
14.5
38
3
GB/T9113.4-2000 20PN11.0M...
20
120
82.5
18.0
4
M16
R13
63.5
42.88
6.35
8.74
0.8
16.0
48
4
GB/T9113.4-2000 25PN11.0M...
25
125
89.0
18.0
4
M16
R16
70.0
50.80
6.35
8.74
0.8
17.5
54
4
GB/T9113.4-2000 32PN11.0M...
32
135
98.5
18.0
4
M16
R18
79.5
60.32
6.35
8.74
0.8
21.0
64
4
GB/T9113.4-2000 40PN11.0M...
40
155
114.5
22.0
8
M20
R20
90.5
68.28
6.35
8.74
0.8
22.5
70
4
GB/T9113.4-2000 50PN11.0M...
50
165
127.0
18.0
8
M16
R23
108.0
82.55
7.92
11.91
0.8
25.5
84
5
GB/T9113.4-2000 65PN11.0M...
65
190
149.0
22.0
8
M20
R26
127.0
101.60
7.92
11.91
0.8
29.0
100
5
GB/T9113.4-2000 80PN11.0M...
80
210
168.5
22.0
8
M20
R31
146.0
123.82
7.92
11.91
0.8
32.0
117
5
GB/T9113.4-2000 100PN11.0...
100
275
216.0
26.0
8
M24
R37
175.0
149.22
7.92
11.91
0.8
38.5
152
5
GB/T9113.4-2000 125PN11.0...
125
330
267.0
29.5
8
M27
R41
210.0
180.98
7.92
11.91
0.8
44.5
189
5
GB/T9113.4-2000 150PN11.0...
150
355
292.0
29.5
12
M27
R45
241.0
211.12
7.92
11.91
0.8
48.0
222
5
GB/T9113.4-2000 200PN11.0...
200
420
349.0
32.5
12
M30
R49
302.0
269.88
7.92
11.91
0.8
55.5
273
5
GB/T9113.4-2000 250PN11.0...
250
510
432.0
35.5
16
M33
R53
356.0
323.85
7.92
11.91
0.8
63.5
343
5
GB/T9113.4-2000 300PN11.0...
300
560
489.0
35.5
20
M33
R57
413.0
381.00
7.92
11.91
0.8
67.0
400
5
GB/T9113.4-2000 350PN11.0...
350
605
527.0
39.0
20
M36
R61
457.0
419.10
7.92
11.91
0.8
70.0
432
5
GB/T9113.4-2000 400PN11.0...
400
685
603.0
42.0
20
M39
R65
508.0
469.90
7.92
11.91
0.8
76.5
495
5
GB/T9113.4-2000 450PN11.0...
450
745
654.0
45.0
20
M42
R69
575.0
533.40
7.92
11.91
0.8
83.0
546
5
GB/T9113.4-2000 500PN11.0...
500
815
724.0
45.0
24
M42
R73
635.0
584.20
9.52
13.49
1.5
89.0
610
5
GB/T9113.4-2000 600PN11.0...
600
940
838.0
51.0
24
M48
R77
749.0
692.15
11.13
16.66
1.5
102.0
718
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表