目錄: NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
Created: 24.08.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
GB/GBF - 精密斜齿行星减速机
NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
减速机
GB/GBF 系列
gb0220
Powered by
CAD模型選擇
{nkerobot/reducer/gb2fgbf20series/gb0220/gb2fgbf.prj},{NB=GB220-L1-S2-P2φ55-LR116-φ200-PCD235-M12},{CNSORDERNO=GB220-L1-S2-P2φ55-LR116-φ200-PCD235-M12},{MODEL=GB0220},{RR=L1},{OSFS=S2: Attachment straight shaft},{BL=P2: Standard backlash},{M=φ55-LR116-φ200-PCD235-M12},{ATTRIBUTES=61}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
OSFS
输出轴形式选择
ⁿ/ₐ
BL
背隙
ⁿ/ₐ
M
马达型号
ⁿ/ₐ
GB220-L1-S2-P2φ55-LR116-φ...
GB0220
L1
S2:附键直轴/S1:平滑直轴
P2:标准背隙
φ55-LR116-φ200-PCD235-M12
GB220-L2-S2-P2φ35-LR80-φ1...
GB0220
L2
S2:附键直轴/S1:平滑直轴
P2:标准背隙
φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M1...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表