您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GAJ01 26 - 法兰型导向轴支座·加长型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gaj01_26.prj},{NB=GAJ12-D16},{CODE=GAJ12},{TYPOOL=The stretched},{TYPOOL1=Install Kong Tong hole},{TYPE=Square Flange},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{D=16},{TOL=+0.018/0},{L=48},{D1=21.8},{H=42},{T=6},{V=17},{PCD=32},{K=33},{W=0},{P=0},{F=0},{FPOOL=-},{DD1=4.5},{M=M4},{MPOOL=4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
TOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
GAJ01-D12
GAJ01
加长型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
12
+0.018/0
30
15.8
36
6
16
26
0
0
0
0
4.5
M4
GAJ01-D16
GAJ01
加长型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
16
+0.018/0
48
21.8
42
6
17
32
0
0
0
0
4.5
M4
GAJ01-D20
GAJ01
加长型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
20
+0.021/0
48
27.8
50
8
17
39
0
0
0
0
5.5
M5
GAJ01-D25
GAJ01
加长型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
25
+0.021/0
57
32.8
55
8
20
44
0
0
0
0
5.5
M5
GAJ01-D30
GAJ01
加长型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
30
+0.021/0
57
37.8
66
10
20
52
0
0
0
0
6.6
M6
GAJ02-D12
GAJ02
加长型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
12
+0.018/0
30
15.8
36
6
16
26
0
0
0
0
4.5
M4
GAJ02-D16
GAJ02
加长型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
16
+0.018/0
48
21.8
42
6
17
32
0
0
0
0
4.5
M4
GAJ02-D20
GAJ02
加长型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
20
+0.021/0
48
27.8
50
8
17
39
0
0
0
0
5.5
M5
GAJ02-D25
GAJ02
加长型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
25
+0.021/0
57
32.8
55
8
20
44
0
0
0
0
5.5
M5
GAJ02-D30
GAJ02
加长型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
30
+0.021/0
57
37.8
66
10
20
52
0
0
0
0
6.6
M6
GAJ06-D12
GAJ06
加长型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
12
+0.018/0
30
15.8
36
6
16
26
0
0
0
0
4.5
M4
GAJ06-D16
GAJ06
加长型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
16
+0.018/0
48
21.8
42
6
17
32
0
0
0
0
4.5
M4
GAJ06-D20
GAJ06
加长型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
20
+0.021/0
48
27.8
50
8
17
39
0
0
0
0
5.5
M5
GAJ06-D25
GAJ06
加长型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
25
+0.021/0
57
32.8
55
8
20
44
0
0
0
0
5.5
M5
GAJ06-D30
GAJ06
加长型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
30
+0.021/0
57
37.8
66
10
20
52
0
0
0
0
6.6
M6
GAJ11-D12
GAJ11
加长型
安装孔通孔
方法兰
S45C
发黑
12
+0.018/0
30
15.8
36
6
16
26
28
0
0
0
4.5
M4
GAJ11-D16
GAJ11
加长型
安装孔通孔
方法兰
S45C
发黑
16
+0.018/0
48
21.8
42
6
17
32
33
0
0
0
4.5
M4
GAJ11-D20
GAJ11
加长型
安装孔通孔
方法兰
S45C
发黑
20
+0.021/0
48
27.8
50
8
17
39
39
0
0
0
5.5
M5
GAJ11-D25
GAJ11
加长型
安装孔通孔
方法兰
S45C
发黑
25
+0.021/0
57
32.8
55
8
20
44
44
0
0
0
5.5
M5
GAJ11-D30
GAJ11
加长型
安装孔通孔
方法兰
S45C
发黑
30
+0.021/0
57
37.8
66
10
20
52
52
0
0
0
6.6
M6
GAJ12-D12
GAJ12
加长型
安装孔通孔
方法兰
S45C
无电解镀镍
12
+0.018/0
30
15.8
36
6
16
26
28
0
0
0
4.5
M4
GAJ12-D16
GAJ12
加长型
安装孔通孔
方法兰
S45C
无电解镀镍
16
+0.018/0
48
21.8
42
6
17
32
33
0
0
0
4.5
M4
GAJ12-D20
GAJ12
加长型
安装孔通孔
方法兰
S45C
无电解镀镍
20
+0.021/0
48
27.8
50
8
17
39
39
0
0
0
5.5
M5
GAJ12-D25
GAJ12
加长型
安装孔通孔
方法兰
S45C
无电解镀镍
25
+0.021/0
57
32.8
55
8
20
44
44
0
0
0
5.5
M5
GAJ12-D30
GAJ12
加长型
安装孔通孔
方法兰
S45C
无电解镀镍
30
+0.021/0
57
37.8
66
10
20
52
52
0
0
0
6.6
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GAC01_29 - 法兰型导向轴支座·标准型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GAF01_26 - 法兰型导向轴支座·标准型·安装孔螺孔
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GBF01_26 - 厚壁法兰型导向轴支座·加长型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCE01_37 - 导向轴·一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EVF01_31 - 同步惰轮 背面张紧型·适用齿形S2M/S3M/S5M/S8M/T5/T10
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GFC01 - 法兰型导向轴支座
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GAR01_26 - 法兰型导向轴支座·端面固定型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GBC01_29 - 厚壁法兰型导向轴支座·标准型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCJ01_57 - 导向轴·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EBL01_73 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S8M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
STHSBN, STHSN, SSTHSN, STHSNA - 导向轴支座 - 支架型固定部加厚型 - 标准型-方法兰型
Misumi
18.02.2024
SCD01_57 - 导向轴·一端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表