GAFCVE - 合页-平型无尘蝶形合页-锥孔轻载型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/gafcve-2136-2tab.prj},{NB=GAFCVE47},{CODE=GAFCVE},{TYPE1=zhui kong xing},{TYPE2=qing zai xing},{MAT=A6063S-T5},{SUR=wu dian jie du nie},{SPEC=47},{A=36},{B=47},{A1=21},{B1=25},{H=10},{T=3.5},{DD=5.5},{D=11},{FZ=10},{WEI=0.02},{PPATH=gafcve-2136-2/gafcve-2136-2tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPEC
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
FZ
负载(kg)
ⁿ/ₐ
WEI
重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
GAFCVE47
GAFCVE
锥孔型
轻载型
A6063S-T5
无电解镀镍
47
36
47
21
25
10
3.5
5.5
11
10
0.02
GAFCVE47A
GAFCVE
锥孔型
轻载型
A6063S-T5
无电解镀镍
47A
48
47
32
30
11
3.5
6.5
13
10
0.03
GAFCVE63
GAFCVE
锥孔型
轻载型
A6063S-T5
无电解镀镍
63
62
63
42
37
11
3.5
6.5
13
10
0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表