GAABAE,GAABAF - 圆角型-方形拉手
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
47-拉手
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2174_1.prj},{NB=GAABAE120},{CODE=GAABAE},{TYPE=Fillet type },{BA=plane },{MAT=ABS},{L=120},{L1=140},{D=8.8},{D1=13},{H=40},{B=24.5},{HH=11},{WEI=0.04},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1502476417632.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BA
背面形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
HH
h
[mm]
WEI
参考重量
[kg/pcs]
GAABAE120
GAABAE
圆角型
平面
ABS
橙色
120
140
8.8
13
40
24.5
11
0.04
GAABAF120
GAABAF
圆角型
平面
ABS
黑色
120
140
8.8
13
40
24.5
11
0.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表