您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FXBAR, PFXBAR, SFXBAR, PHFXBAR - Cantilever Shafts - Standard, Stepped, Retaining Ring Groove -Hexagon Socket Type
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxbar_asmtab.prj},{NB=FXBAR12-7-F5},{MAT=1},{ST=1},{NO=12},{D=12},{Y=7},{F=5},{V=15},{H=17},{W=14},{M=M12},{MNDM=12},{DD=11.5},{MM=1.15},{NN=4},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{GG=2.25},{RR=0.60},{FF=9.95},{RRING=12},{PPATH=fxbar/fxbar_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M (Coarse)
ⁿ/ₐ
DD
d Reference Dimension
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
B1
[mm]
LL1
l1
[mm]
FXBAR6-7-F5
FXBAR6-7-F5
FXBAR
6
6
8
10
8
M6
5.0
0.70
2
3
3.0
FXBAR6A-7-F5
FXBAR6A-7-F5
FXBAR
6A
6
12
14
12
M6
5.0
0.70
2
3
3.0
FXBAR8-7-F5
FXBAR8-7-F5
FXBAR
8
8
10
12
10
M8
7.0
0.90
3
4
4.0
FXBAR8A-7-F5
FXBAR8A-7-F5
FXBAR
8A
8
14
16
14
M8
7.0
0.90
3
4
4.0
FXBAR10-7-F5
FXBAR10-7-F5
FXBAR
10
10
13
15
13
M10
9.6
1.15
3
5
5.0
FXBAR10A-7-F5
FXBAR10A-7-F5
FXBAR
10A
10
18
20
17
M10
9.6
1.15
3
5
5.0
FXBAR12-7-F5
FXBAR12-7-F5
FXBAR
12
12
15
17
14
M12
11.5
1.15
4
6
5.5
FXBAR15-7-F5
FXBAR15-7-F5
FXBAR
15
15
18
20
17
M12
14.3
1.15
4
8
6.0
FXBAR17-7-F5
FXBAR17-7-F5
FXBAR
17
17
20
22
19
M12
16.2
1.15
4
10
6.0
FXBAR20-7-F5
FXBAR20-7-F5
FXBAR
20
20
24
26
24
M20
19.0
1.35
4
10
6.0
FXBAR20A-7-F5
FXBAR20A-7-F5
FXBAR
20A
20
24
26
24
M16
19.0
1.35
4
10
6.0
FXBAR25-7-F5
FXBAR25-7-F5
FXBAR
25
25
29
31
27
M20
23.9
1.35
5
10
6.0
FXBAR25A-7-F5
FXBAR25A-7-F5
FXBAR
25A
25
29
31
27
M16
23.9
1.35
5
10
6.0
FXBAR30-7-F5
FXBAR30-7-F5
FXBAR
30
30
34
36
32
M20
28.6
1.65
5
10
6.0
FXBAR30A-7-F5
FXBAR30A-7-F5
FXBAR
30A
30
34
36
32
M16
28.6
1.65
5
10
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表