FTY50 - 半密螺杆模组
菲格斯
轨道内嵌式电动缸
FTY50
Powered by
CAD模型選擇
{freeges/fty/fty50/fty50_asmtab.prj},{NB=FTY50-02-50-PD-P10-B1-C},{MODEL=FTY50},{BL=02},{STROKE=50},{MP=PD},{MB=P},{MOTORPOWER=10},{BRAKE=},{IP=B1},{SA=C},{PPATH=assemblies/fty50_asmtpl.prj},{ML=30},{REPEATABILITY=±0.01},{MS=1000},{TYPE=DZ}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
本机型号
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
L
模组总长
[mm]
L1
[mm]
A
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
[PCS]
P
[MM]
KG
重量
ⁿ/ₐ
ML
最大负载
[KG]
REPEATABILITY
精度
[mm]
MS
行程超过600时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
[mm/s]
TYPE
ⁿ/ₐ
FTY50-02-50-PD-P10-B1-C
FTY50
FTY50-02-50-PD-P10-B1-C
319.50
272.50
25
1
6
50
2.17
30
±0.01
1000
DZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表