目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
FQ26C - 氮氣彈簧
PRiCi FA
小零件
彈簧·拉簧·扭簧
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g10_1/fq26c.prj},{NB=FQ26CA-60-100},{LV1=Fixed type},{BMAT=STKM11A},{PMAT=S20},{FMATS=Q235},{SUR1=Baking paint (black matt)},{SUR2=hard chrome plating},{SUR3=Color zinc plating},{SUR4=chromate treatment},{UG=N2},{STP=-20~60 ℃},{CODE=FQ26C},{MYCODE=P_FQ26C},{VAR02=A},{VAR04=60},{VAR06=100},{FIX95=PDF},{FIX96=5.0},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
BMAT
氣缸材質
ⁿ/ₐ
PMAT
活塞桿材質
ⁿ/ₐ
FMATS
前端部材質
ⁿ/ₐ
SUR1
氣缸表面處理
ⁿ/ₐ
SUR2
活塞桿表面處理
ⁿ/ₐ
SUR3
前端部A表面處理
ⁿ/ₐ
SUR4
前端部B表面處理
ⁿ/ₐ
UG
使用氣體
ⁿ/ₐ
STP
使用溫度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Lmax
[mm]
FIX04
M
[mm]
FIX06
A
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
重量
[g]
FQ26CA-60-100
FQ26CA-60-100
固定型
STKM11A
S20
Q235
烤漆(黑色亞光)
鍍硬鉻
鍍彩鋅
鍍鉻
N2
-20~60 ℃
FQ26C
171
105
18
8
140
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表