您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9121.3-2000 PN25 G - 榫槽面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
祥秀法兰
gb9121.3-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xiangxiu/gb9121.3-2000/pn2.5mpa/gb9121.3-2000pn2.5mpag.prj},{NB=Flanges DN100-PN25 G GB/T9121.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=235.000},{K=190.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{X=149.000},{Y=150.000},{Z=128.000},{W=129.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=26.000},{B=120.000},{BII=114.000},{E=6.000},{D=156.000},{B1=116.000},{B1II=110},{F=20.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
AII
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
B
法兰内径
[mm]
BII
法兰内径
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1
[mm]
B1II
[mm]
F
[mm]
法兰 DN.10-PN25 G GB/T 9121...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
34.000
35.000
23.000
24.000
4.000
3.000
14.000
21.000
18.000
3.000
41.000
18.000
15
12.000
法兰 DN.15-PN25 G GB/T 9121...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
39.000
40.000
28.000
29.000
4.000
3.000
14.000
25.000
22.000
3.000
46.000
22.000
19
12.000
法兰 DN.20-PN25 G GB/T 9121...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
50.000
51.000
35.000
36.000
4.000
3.000
16.000
31.000
29.000
4.000
56.000
27.500
26
14.000
法兰 DN.25-PN25 G GB/T 9121...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
57.000
58.000
42.000
43.000
4.000
3.000
16.000
38.000
36.000
4.000
65.000
34.500
33
14.000
法兰 DN.32-PN25 G GB/T 9121...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
65.000
66.000
50.000
51.000
4.000
3.000
18.000
47.000
42.000
5.000
76.000
43.500
39
14.000
法兰 DN.40-PN25 G GB/T 9121...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
75.000
76.000
60.000
61.000
4.000
3.000
18.000
53.000
50.000
5.000
84.000
49.500
46
14.000
法兰 DN.50-PN25 G GB/T 9121...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
87.000
88.000
72.000
73.000
4.000
3.000
20.000
65.000
62.000
5.000
99.000
61.500
59
16.000
法兰 DN.65-PN25 G GB/T 9121...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
8.000
M16
109.000
110.000
94.000
95.000
4.000
3.000
22.000
81.000
81.000
6.000
118.000
77.500
78
16.000
法兰 DN.80-PN25 G GB/T 9121...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
120.000
121.000
105.000
106.000
4.000
3.000
24.000
94.000
94.000
6.000
132.000
90.500
91
18.000
法兰 DN.100-PN25 G GB/T 912...
100
114.300
108.000
235.000
190.000
22.000
8.000
M20
149.000
150.000
128.000
129.000
4.500
3.500
26.000
120.000
114.000
6.000
156.000
116.000
110
20.000
法兰 DN.125-PN25 G GB/T 912...
125
139.700
133.000
270.000
220.000
26.000
8.000
M24
175.000
176.000
154.000
155.000
4.500
3.500
28.000
145.000
139.000
6.000
184.000
141.500
135
22.000
法兰 DN.150-PN25 G GB/T 912...
150
168.300
159.000
300.000
250.000
26.000
8.000
M24
203.000
204.000
182.000
183.000
4.500
3.500
30.000
174.000
165.000
6.000
211.000
170.500
161
24.000
法兰 DN.200-PN25 G GB/T 912...
200
219.100
219.000
360.000
310.000
26.000
12.000
M24
259.000
260.000
238.000
239.000
4.500
3.500
32.000
226.000
226.000
6.000
274.000
221.500
222
26.000
法兰 DN.250-PN25 G GB/T 912...
250
273.000
273.000
425.000
370.000
30.000
12.000
M27
312.000
313.000
291.000
292.000
4.500
3.500
35.000
281.000
281.000
8.000
330.000
276.500
276
26.000
法兰 DN.300-PN25 G GB/T 912...
300
323.900
325.000
485.000
430.000
30.000
16.000
M27
363.000
364.000
342.000
343.000
4.500
3.500
38.000
333.000
334.000
8.000
389.000
327.500
328
28.000
法兰 DN.350-PN25 G GB/T 912...
350
355.600
377.000
555.000
490.000
33.000
16.000
M30
421.000
422.000
394.000
395.000
5.000
4.000
42.000
365.000
386.000
8.000
448.000
359.500
381
32.000
法兰 DN.400-PN25 G GB/T 912...
400
406.400
426.000
620.000
550.000
36.000
16.000
M33
473.000
474.000
446.000
447.000
5.000
4.000
46.000
416.000
435.000
8.000
503.000
411.000
430
34.000
法兰 DN.450-PN25 G GB/T 912...
450
457.000
480.000
670.000
600.000
36.000
20.000
M33
523.000
524.000
496.000
497.000
5.000
4.000
50.000
467.000
490.000
8.000
548.000
462.000
485
36.000
法兰 DN.500-PN25 G GB/T 912...
500
508.000
530.000
730.000
660.000
36.000
20.000
M33
575.000
576.000
548.000
549.000
5.000
4.000
56.000
519.000
541.000
8.000
609.000
513.500
535
38.000
法兰 DN.600-PN25 G GB/T 912...
600
610.000
630.000
845.000
770.000
39.000
20.000
M36
675.000
676.000
648.000
649.000
5.000
4.000
68.000
622.000
642.000
8.000
720.000
616.500
636
40.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9116.1-2000 PN25 FF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9117.1-2000 I RF - 突面带颈承插焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DJ WNF-S
Wilo
15.04.2024
3段V形皮带轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
GB/T 9116.1-2000 PN20 FF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN16 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, slip-on, Typ01, PN10/16/40, s...
Huelsen
10.02.2021
SL-SUTFR, SH-SUTFR, SHD-SUTFR - Precision Cleaning Flange Low Pressure Pipe...
Misumi
17.10.2023
Fig. 8105 - Threaded flanges
vonRoll hydro
20.03.2024
GB/T 9117.3-2000 TG - 榫槽面带颈承插焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9121.3-2000 PN40 G - 榫槽面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
E WNF-S
Wilo
15.04.2024
EJ WNF-S
Wilo
15.04.2024
V3 - V-Belt Pulleys - 3V Series - Die Cast Zinc Alloy
WMBerg
06.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表