您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9114-2000 PN50 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
良宇管件
gb9114-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liangyu/gb9114-2000/pn5.0mpa/gb9114-2000pn5.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN50 RF(NPT) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=255},{K=200.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=157.5},{F=2},{C=32.0},{H=48},{NN=146},{R=0},{T=37},{V=118.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
T
螺纹长度min
[mm]
V
min;dia. of immerge hole
[mm]
法兰 DN.15-PN50 RF(NPT) GB/...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
35.0
2
14.5
22
38
0
16
24.0
法兰 DN.20-PN50 RF(NPT) GB/...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
43.0
2
16.0
25
48
0
16
29.0
法兰 DN.25-PN50 RF(NPT) GB/...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
51.0
2
17.5
27
54
0
18
36.0
法兰 DN.32-PN50 RF(NPT) GB/...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
63.5
2
19.5
27
64
0
21
45.0
法兰 DN.40-PN50 RF(NPT) GB/...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
73.0
2
21.0
30
70
0
22
51.0
法兰 DN.50-PN50 RF(NPT) GB/...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
92.0
2
22.5
33
84
0
29
64.0
法兰 DN.65-PN50 RF(NPT) GB/...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
105.0
2
25.5
38
100
0
32
76.0
法兰 DN.80-PN50 RF(NPT) GB/...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
127.0
2
29.0
43
118
0
32
92.0
法兰 DN.100-PN50 RF(NPT) GB...
100
114.3
255
200.0
22.0
8
M20
157.5
2
32.0
48
146
0
37
118.0
法兰 DN.125-PN50 RF(NPT) GB...
125
141.3
280
235.0
22.0
8
M20
186.0
2
35.0
51
178
0
43
146.5
法兰 DN.150-PN50 RF(NPT) GB...
150
168.3
320
270.0
22.0
12
M20
216.0
2
37.0
52
206
0
46
171.5
法兰 DN.200-PN50 RF(NPT) GB...
200
219.1
380
330.0
26.0
12
M24
270.0
2
41.5
62
260
0
51
222.5
法兰 DN.250-PN50 RF(NPT) GB...
250
273.0
445
387.5
29.5
16
M27
324.0
2
48.0
67
321
0
56
276.5
法兰 DN.300-PN50 RF(NPT) GB...
300
323.9
520
451.0
32.5
16
M30
381.0
2
51.0
73
375
10
61
329.0
法兰 DN.350-PN50 RF(NPT) GB...
350
355.6
585
514.5
32.5
20
M30
413.0
2
54.0
76
426
10
64
360.5
法兰 DN.400-PN50 RF(NPT) GB...
400
406.4
650
571.5
35.5
20
M33
470.0
2
57.5
83
483
10
68
411.0
法兰 DN.450-PN50 RF(NPT) GB...
450
457.0
710
628.5
35.5
24
M33
533.5
2
60.5
89
533
10
70
462.0
法兰 DN.500-PN50 RF(NPT) GB...
500
508.0
775
686.0
35.5
24
M33
584.5
2
63.5
95
587
10
73
513.0
法兰 DN.600-PN50 RF(NPT) GB...
600
610.0
915
813.0
42.0
24
M39
692.5
2
70.0
104
702
10
83
614.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表