您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.1-2000 PN6 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.1-2000
pn0.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn0.6mpa/gb9115.1-2000pn0.6mpaff.prj},{NB=Flanges DN400-PN6 FF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=400},{A=406.4},{AII=426},{DD=540},{K=495},{L=22},{N=16},{M=M20},{D=463},{F=2},{C=24},{H=65},{NN=438},{NNII=440},{S=6.3},{H1=15},{R=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径,DN﹥600,由用户规定
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN6 FF GB/T 9115...
10
17.2
14
75
50
11
4
M10
33
2
12
28
26
26
1.6
6
3
法兰 DN.15-PN6 FF GB/T 9115...
15
21.3
18
80
55
11
4
M10
38
2
12
30
30
30
1.8
6
3
法兰 DN.20-PN6 FF GB/T 9115...
20
26.9
25
90
65
11
4
M10
48
2
14
32
38
38
1.8
6
4
法兰 DN.25-PN6 FF GB/T 9115...
25
33.7
32
100
75
11
4
M10
58
2
14
35
42
42
2.0
6
4
法兰 DN.32-PN6 FF GB/T 9115...
32
42.4
38
120
90
14
4
M12
69
2
16
35
55
55
2.3
6
5
法兰 DN.40-PN6 FF GB/T 9115...
40
48.3
45
130
100
14
4
M12
78
2
16
38
62
62
2.3
7
5
法兰 DN.50-PN6 FF GB/T 9115...
50
60.3
57
140
110
14
4
M12
88
2
16
38
74
74
2.3
8
5
法兰 DN.65-PN6 FF GB/T 9115...
65
76.1
76
160
130
14
4
M12
108
2
16
38
88
88
2.6
9
6
法兰 DN.80-PN6 FF GB/T 9115...
80
88.9
89
190
150
18
4
M16
124
2
18
42
102
102
2.9
10
6
法兰 DN.100-PN6 FF GB/T 911...
100
114.3
108
210
170
18
4
M16
144
2
18
45
130
130
3.2
10
6
法兰 DN.125-PN6 FF GB/T 911...
125
139.7
133
240
200
18
8
M16
174
2
18
48
155
155
3.6
10
6
法兰 DN.150-PN6 FF GB/T 911...
150
168.3
159
265
225
18
8
M16
199
2
20
48
184
184
4.0
12
8
法兰 DN.200-PN6 FF GB/T 911...
200
219.1
219
320
280
18
8
M16
254
2
22
55
236
236
4.5
15
8
法兰 DN.250-PN6 FF GB/T 911...
250
273.0
273
375
335
18
12
M16
309
2
24
60
290
290
5.0
15
10
法兰 DN.300-PN6 FF GB/T 911...
300
323.9
325
440
395
22
12
M20
363
2
24
62
342
342
5.6
15
10
法兰 DN.350-PN6 FF GB/T 911...
350
355.6
377
490
445
22
12
M20
413
2
24
62
385
390
5.6
15
10
法兰 DN.400-PN6 FF GB/T 911...
400
406.4
426
540
495
22
16
M20
463
2
24
65
438
440
6.3
15
10
法兰 DN.450-PN6 FF GB/T 911...
450
457.0
480
595
550
22
16
M20
518
2
24
65
492
494
6.3
15
12
法兰 DN.500-PN6 FF GB/T 911...
500
508.0
530
645
600
22
20
M20
568
2
26
68
538
545
6.3
15
12
法兰 DN.600-PN6 FF GB/T 911...
600
610.0
630
755
705
26
20
M24
667
2
30
70
640
650
6.3
16
12
法兰 DN.700-PN6 FF GB/T 911...
700
711.0
720
860
810
26
24
M24
772
5
26
70
740
740
10.0
16
12
法兰 DN.800-PN6 FF GB/T 911...
800
813.0
820
975
920
30
24
M27
878
5
26
70
842
844
10.0
16
12
法兰 DN.900-PN6 FF GB/T 911...
900
914.0
920
1075
1020
30
24
M27
978
5
26
70
942
944
10.0
16
12
法兰 DN.1000-PN6 FF GB/T 91...
1000
1016.0
1020
1175
1120
30
28
M27
1078
5
26
70
1045
1045
10.0
16
12
法兰 DN.1200-PN6 FF GB/T 91...
1200
1220.0
1220
1405
1340
33
32
M30
1295
5
28
90
1248
1248
10.0
20
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9115.1-2000 PN150 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN6 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN16 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN10 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
I.M_G316L - ISO Threaded unions and accessories BSP SEAMLESS COUPLINGS DIN ...
FG INOX
25.04.2023
GB/T 9118.1-2000 PN110 RF - 突面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Tee-Piece, Copper acc. to EN 1057/12449, Cu-DHP, seamless, welded, sim. to ...
Huelsen
10.02.2021
GB/T 9115.3-2000 PN16 G - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, PN10/16, ISO, s...
Huelsen
10.02.2021
GB/T 9115.1-2000 PN16 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN2.5 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN6 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 5743 - Bride à collerette ISO - Type 11 B - Schedule 10S - Inox 1.43...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
GB/T9119-2000 PN6 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表