您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.3-2000 PN40 T - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.3-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn4.0mpa/gb9115.3-2000pn4.0mpat.prj},{NB=Flanges DN100-PN40 T GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{X=149},{Y=150},{Z=128},{W=129},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=24},{H=65},{NN=134},{NNII=134},{S=6.3},{H1=12},{R=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
Z
密封面
[mm]
W
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径,DN﹥600,由用户规定
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN40 T GB/T 9115...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
35
28
28
2.3
6
3
法兰 DN.15-PN40 T GB/T 9115...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
38
32
32
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN40 T GB/T 9115...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
40
40
40
3.2
6
4
法兰 DN.25-PN40 T GB/T 9115...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
40
46
46
3.2
6
4
法兰 DN.32-PN40 T GB/T 9115...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
42
56
56
3.6
6
5
法兰 DN.40-PN40 T GB/T 9115...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
45
64
64
3.6
7
5
法兰 DN.50-PN40 T GB/T 9115...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
48
74
74
4.0
8
5
法兰 DN.65-PN40 T GB/T 9115...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
22
52
92
92
5.0
10
6
法兰 DN.80-PN40 T GB/T 9115...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
24
58
110
110
5.6
12
6
法兰 DN.100-PN40 T GB/T 911...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
149
150
128
129
4.5
3.5
24
65
134
134
6.3
12
6
法兰 DN.125-PN40 T GB/T 911...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
175
176
154
155
4.5
3.5
26
68
162
162
6.3
12
6
法兰 DN.150-PN40 T GB/T 911...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
203
204
182
183
4.5
3.5
28
75
190
190
7.1
12
8
法兰 DN.200-PN40 T GB/T 911...
200
219.1
219
375
320
30
12
M27
284
259
260
238
239
4.5
3.5
34
88
244
244
8.0
16
8
法兰 DN.250-PN40 T GB/T 911...
250
273.0
273
450
385
33
12
M30
345
312
313
291
292
4.5
3.5
38
105
306
306
10.0
18
10
法兰 DN.300-PN40 T GB/T 911...
300
323.9
325
515
450
33
16
M30
409
363
364
342
343
4.5
3.5
42
115
362
362
10.0
18
10
法兰 DN.350-PN40 T GB/T 911...
350
355.6
377
580
510
36
16
M33
465
421
422
394
395
5.0
4.0
46
125
408
418
11.0
20
10
法兰 DN.400-PN40 T GB/T 911...
400
406.4
426
660
585
39
16
M36
535
473
474
446
447
5.0
4.0
50
135
462
480
12.5
20
10
法兰 DN.450-PN40 T GB/T 911...
450
457.0
480
685
610
39
20
M36
560
523
524
496
497
5.0
4.0
57
135
500
530
14.2
20
12
法兰 DN.500-PN40 T GB/T 911...
500
508.0
530
755
670
42
20
M39
615
575
576
548
549
5.0
4.0
57
140
562
580
16.0
20
12
法兰 DN.600-PN40 T GB/T 911...
600
610.0
630
890
795
48
20
M45
735
675
676
648
649
5.0
4.0
72
150
666
686
17.5
20
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表