您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9116.3-2000 PN110 TG - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
金兴法兰
gb9116.3-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn11.0mpa/gb9116.3-2000pn11.0mpatg.prj},{NB=Flanges DN100-PN110 TG GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=38.5},{H=54},{NN=152},{B=116.0},{PPATH=gb9116.3-2000pn11.0tg.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
Z
密封面
[mm]
W
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
法兰内径,当DN﹥300时,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN110 TG GB/T 91...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46.0
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
14.5
22
38
22.0
法兰 DN.20-PN110 TG GB/T 91...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54.0
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
16.0
25
48
28.0
法兰 DN.25-PN110 TG GB/T 91...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62.0
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
17.5
27
54
34.5
法兰 DN.32-PN110 TG GB/T 91...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73.0
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
21.0
29
64
43.5
法兰 DN.40-PN110 TG GB/T 91...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84.0
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
22.5
32
70
49.5
法兰 DN.50-PN110 TG GB/T 91...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103.0
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
25.5
37
84
62.0
法兰 DN.65-PN110 TG GB/T 91...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116.0
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
29.0
41
100
74.5
法兰 DN.80-PN110 TG GB/T 91...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138.0
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
32.0
46
117
90.5
法兰 DN.100-PN110 TG GB/T 9...
100
114.3
275
216.0
26.0
8
M24
168.0
157.5
159.0
130.5
132.0
7
5
38.5
54
152
116.0
法兰 DN.125-PN110 TG GB/T 9...
125
141.3
330
267.0
29.5
8
M27
197.0
186.0
187.5
159.0
160.5
7
5
44.5
60
189
143.5
法兰 DN.150-PN110 TG GB/T 9...
150
168.3
355
292.0
29.5
12
M27
227.0
216.0
217.5
189.0
190.5
7
5
48.0
67
222
170.5
法兰 DN.200-PN110 TG GB/T 9...
200
219.1
420
349.0
32.5
12
M30
281.0
270.0
271.5
236.5
238.0
7
5
55.5
76
273
221.5
法兰 DN.250-PN110 TG GB/T 9...
250
273.0
510
432.0
35.5
16
M33
335.0
324.0
325.5
284.5
286.0
7
5
63.5
86
343
276.0
法兰 DN.300-PN110 TG GB/T 9...
300
323.9
560
489.0
35.5
20
M33
392.0
381.0
382.5
341.5
343.0
7
5
67.0
92
400
327.0
法兰 DN.350-PN110 TG GB/T 9...
350
355.6
605
527.0
39.0
20
M36
424.0
413.0
414.5
373.0
374.5
7
5
70.0
94
432
359.0
法兰 DN.400-PN110 TG GB/T 9...
400
406.4
685
603.0
42.0
20
M39
481.0
470.0
471.5
424.0
425.5
7
5
76.5
106
495
410.5
法兰 DN.450-PN110 TG GB/T 9...
450
457.0
745
654.0
45.0
20
M42
544.0
533.5
535.0
487.5
489.0
7
5
83.0
117
546
462.0
法兰 DN.500-PN110 TG GB/T 9...
500
508.0
815
724.0
45.0
24
M42
595.0
584.5
586.0
532.0
533.5
7
5
89.0
127
610
513.0
法兰 DN.600-PN110 TG GB/T 9...
600
610.0
940
838.0
51.0
24
M48
703.5
692.5
694.0
640.0
641.5
7
5
102.0
140
718
616.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表