目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
FKH-Series
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Cable holder
with adhesive
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/cable_holder/adheseve/fkh_serie.prj},{NB=151-15500(1)},{IDNR=151-15500},{NO_CU_PER_OU=100},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=60.770},{TAX_N=0.190},{VERS=7.000},{MB=0.000},{PWID=595},{MANUFACTURE19=FKH50A},{DESCRIPTION14=Flachbandkabelhalter schwarz},{DESCRIPTION15=Flachbandkabelhalter zum Befestigen und Führen von Flachkabeln. In vier verschiedenen Größen lieferbar. Wahlweise Befestigung mit Klebeband oder M3-Schrauben. Praktischer Clip-Verschluss. Halter lässt sich schnell und einfach öffnen und wieder schließen. Kein Beschädigen des Kabels durch abgerundetete Kanten und flexiblen Flügelverschluss.},{EAN=4031026208961},{ID_MANUFACT17=151-15500},{VERSION=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
BREITEW2
Width (W2)
[mm]
KLEBER
Adhesive
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 151-15250
151-15250
FKH25A
flat ribbon cables clip, ...
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
31.0
100
100
25.0
-40 °C to +80 °C, (+105 °...
22.0
Acrylate with base of pol...
HellermannTyton 151-15300
151-15300
FKH30A
flat ribbon cables clip, ...
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
35.0
100
100
25.0
-40 °C to +80 °C, (+105 °...
22.0
Acrylate with base of pol...
HellermannTyton 151-15500
151-15500
FKH50A
flat ribbon cables clip, ...
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
56.5
100
100
25.0
-40 °C to +80 °C, (+105 °...
22.0
Acrylate with base of pol...
HellermannTyton 151-15800
151-15800
FKH80A
flat ribbon cables clip, ...
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
86.0
100
100
25.0
-40 °C to +80 °C, (+105 °...
22.0
Acrylate with base of pol...
HellermannTyton 151-01562
151-01562
FKH50APT-I
Flat Ribbon Cables Self A...
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
56.5
1
100
25.0
-40 °C to +80 °C
22.0
Acrylate with base of acr...
HellermannTyton 151-01563
151-01563
FKH80APT-I
Flat Ribbon Cables Self A...
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
86.0
1
100
25.0
-40 °C to +80 °C
22.0
Acrylate with base of acr...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表