FHL59 - 氮气弹簧,头部安装选择型·反作用力固定型,活塞杆材质:S35C/SUS304
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/fhl59.prj},{NB=FHL59-B-40-30},{CODE=FHL59},{TYPE=Fixed type},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S35C},{MAT3=Q235},{ST1=Bake paint (black matt)},{ST2=Black nitriding},{ST3=Decorative chrome},{UG=N2},{OT=-20℃~80℃},{FS=B},{STO=40},{F=30},{A=15},{B=6},{LINK=weblink},{PPATH=fhl59/assem/fhl59_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
气缸材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆材质
ⁿ/ₐ
MAT3
前端部材质
ⁿ/ₐ
ST1
气缸表面处理
ⁿ/ₐ
ST2
活塞杆表面处理
ⁿ/ₐ
ST3
前端部表面处理
ⁿ/ₐ
UG
使用气体
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
ⁿ/ₐ
FS
前端形状
ⁿ/ₐ
Y
氮气弹簧反作用力(20℃) - 最小长度+5mm时 - 氮气反作用力变化率
[N]
L
Lmax
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
WEI
重量(参考)
[g]
FHL59-B-40-30
FHL59
固定型
STKM11A
S35C
Q235
烤漆(黑色亚光)
黑色渗氮
装饰铬
N2
-20℃~80℃
B
126%
106
66
15
6
47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表